Small Pan Screw (Chromate Finish)【10-3,000 Pezzi per confezione】

Small Pan Screw (Chromate Finish)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Materiale: acciaio (cromato) - JIS: B-1111 - Selezionare in base alle dimensioni, ecc.



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed below).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.
* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Small Pan Screw (Chromate Finish):Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberScrew DiameterLength Under Neck L
(mm)
Nominal
d
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
NABEM253.580000.14
860000.19
1240000.27
1530000.32
M2.654.550000.29
835000.38
1225000.48
1520000.61
2015000.75
M355.530000.45
822000.58
1225000.74
1520000.84
2015001.07
2512001.28
3010001.45
M45725000.85
820001.12
1215001.41
1512001.62
209002
M51298002.6
157002.9
M6810.56004.4
126005.1

Più Informazioni

Small Pan Screw (Chromate Finish):Related Image
Codice componente
NABE-M2-5
NABE-M2-8
NABE-M2-12
NABE-M2-15
NABE-M2.6-5
NABE-M2.6-8
NABE-M2.6-12
NABE-M2.6-15
NABE-M2.6-20
NABE-M3-5
NABE-M3-5-BOX
NABE-M3-8
NABE-M3-12
NABE-M3-15
NABE-M3-20
NABE-M3-25
NABE-M3-30
NABE-M4-5
NABE-M4-8
NABE-M4-12
NABE-M4-12-BOX
NABE-M4-15
NABE-M4-20
NABE-M5-12
NABE-M5-15
NABE-M6-8
NABE-M6-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
M Screw
(mm)
Length
(mm)

2.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 25

2.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 28

2.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 212

3.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 215

2.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.65

2.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.68

2.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.612

3.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.615

3.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.620

2.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 35

42.49 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 35

2.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 38

2.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 312

3.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 315

3.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 320

3.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 325

3.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 330

2.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 45

2.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 48

2.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 412

38.18 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 412

3.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 415

3.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 420

3.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 512

3.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 515

3.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 68

3.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron

Supporto tecnico