Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
■ Material: Stainless Steel (Unit: mm)
Model Number | L | M | H | L1 | L2 | Weight (g) |
SBD-S2 | 4 | M2 | 4 | 2.5 | 5 | 0.4 |
5 | 3 | 0.5 | ||||
6 | 4 | 0.6 | ||||
7 | 5 | 0.7 | ||||
8 | 0.8 | |||||
9 | 0.9 | |||||
10 | 1.0 | |||||
11 | 1.1 | |||||
12 | 1.2 | |||||
13 | 1.3 | |||||
14 | 1.4 | |||||
15 | 1.5 | |||||
16 | 1.6 | |||||
17 | 1.7 | |||||
18 | 1.8 | |||||
19 | 2.0 | |||||
20 | 2.1 | |||||
25 | 2.6 | |||||
30 | 3.2 | |||||
SBD-S2.6 | 5 | M2.6 | 5 | 3 | 5 | 0.8 |
6 | 4 | 1.0 | ||||
7 | 5 | 1.1 | ||||
8 | 1.2 | |||||
9 | 1.5 | |||||
10 | 1.6 | |||||
12 | 1.9 | |||||
14 | 2.2 | |||||
15 | 2.4 | |||||
SBD-S3 | 8 | M3 | 5.5 | 6 | 6 | 1.5 |
10 | 1.9 | |||||
12 | 2.2 | |||||
15 | 2.8 | |||||
20 | 3.9 | |||||
25 | 4.8 | |||||
30 | 5.9 | |||||
35 | 6.9 | |||||
40 | 8.0 | |||||
50 | 9.9 | |||||
SBD-S4 | 8 | M4 | 7 | 5.5 | 7 | 2.5 |
10 | 7 | 3.0 | ||||
12 | 8 | 3.4 | ||||
15 | 4.5 | |||||
20 | 6.1 | |||||
25 | 7.8 | |||||
30 | 9.4 | |||||
35 | 11.1 | |||||
40 | 12.7 | |||||
50 | 16.0 | |||||
SBD-S5 | 8 | M5 | 8 | 5 | 10 | 3.7 |
10 | 7 | 4.3 | ||||
15 | 10 | 5.8 | ||||
20 | 7.9 | |||||
25 | 10.1 | |||||
30 | 12.2 | |||||
35 | 14.4 | |||||
40 | 16.6 | |||||
50 | 20.9 | |||||
60 | 25.3 |
Model Number | L | M | H | L1 | L2 | Weight (g) |
SBD-J2 | 6 | M2 | 4 | 2.8 | 5 | 0.3 |
7 | 3.8 | 0.3 | ||||
8 | 4.3 | 0.3 | ||||
9 | 5.3 | 0.3 | ||||
10 | 6.3 | 0.3 | ||||
11 | 7.3 | 0.4 | ||||
12 | 8.3 | 0.4 | ||||
13 | 9.3 | 0.4 | ||||
14 | 10.3 | 0.4 | ||||
15 | 11.3 | 0.4 | ||||
16 | 12.3 | 0.4 | ||||
17 | 13.3 | 0.4 | ||||
18 | 14.3 | 0.5 | ||||
19 | 15.3 | 0.5 | ||||
20 | 16.3 | 0.5 | ||||
30 | 26.3 | 0.6 | ||||
SBD-J2.6 | 10 | M2.6 | 5 | 6.3 | 5 | 0.5 |
11 | 7.3 | 0.6 | ||||
12 | 8.3 | 0.6 | ||||
13 | 9.3 | 0.6 | ||||
14 | 10.3 | 0.7 | ||||
15 | 11.3 | 0.7 | ||||
16 | 12.3 | 0.7 | ||||
17 | 13.3 | 0.7 | ||||
18 | 14.3 | 0.7 | ||||
19 | 15.3 | 0.7 | ||||
20 | 16.3 | 0.8 | ||||
25 | 21.3 | 0.9 | ||||
30 | 26.3 | 1.0 | ||||
SBD-J3 | 8 | M3 | 5.5 | 4 | 6 | 0.7 |
10 | 6 | 0.7 | ||||
11 | 7 | 0.8 | ||||
12 | 8 | 0.8 | ||||
13 | 9 | 0.8 | ||||
14 | 10 | 0.8 | ||||
15 | 11 | 0.9 | ||||
16 | 12 | 0.9 | ||||
17 | 13 | 0.9 | ||||
18 | 14 | 0.9 | ||||
19 | 15 | 1.0 | ||||
20 | 16 | 1.0 | ||||
23 | 19 | 1.1 | ||||
25 | 21 | 1.1 | ||||
28 | 24 | 1.2 | ||||
30 | 26 | 1.3 | ||||
35 | 31 | 1.4 | ||||
40 | 36 | 1.5 | ||||
50 | 46 | 1.8 | ||||
SBD-J4 | 10 | M4 | 7 | 5.5 | 8 | 1.5 |
12 | 7.5 | 1.5 | ||||
13 | 8.5 | 1.6 | ||||
15 | 10.5 | 1.7 | ||||
17 | 12.5 | 1.8 | ||||
18 | 13.5 | 1.8 | ||||
20 | 15.5 | 1.9 | ||||
23 | 18.5 | 2.0 | ||||
25 | 20.5 | 2.1 | ||||
28 | 23.5 | 2.2 | ||||
30 | 25.5 | 2.3 | ||||
35 | 30.5 | 2.5 | ||||
40 | 35.5 | 2.8 | ||||
50 | 45.5 | 3.2 | ||||
60 | 55.5 | 3.6 |
Model Number | L | M | H | L1 | L2 | Weight (g) |
SBD-O2 | 4 | M2 | 4 | 2.5 | 5 | 0.5 |
5 | 3 | 0.6 | ||||
6 | 4 | 0.7 | ||||
7 | 5 | 0.8 | ||||
8 | 0.9 | |||||
9 | 1.0 | |||||
10 | 1.1 | |||||
11 | 1.2 | |||||
12 | 1.3 | |||||
13 | 1.4 | |||||
14 | 1.6 | |||||
15 | 1.7 | |||||
16 | 1.7 | |||||
17 | 1.9 | |||||
18 | 2.0 | |||||
19 | 2.1 | |||||
20 | 2.3 | |||||
30 | 3.5 | |||||
SBD-O2.6 | 4 | M2.6 | 5 | 2.5 | 5 | 0.8 |
5 | 3 | 0.9 | ||||
6 | 4 | 1.1 | ||||
7 | 5 | 1.2 | ||||
8 | 1.3 | |||||
9 | 1.5 | |||||
10 | 1.7 | |||||
11 | 1.8 | |||||
12 | 2.0 | |||||
13 | 2.2 | |||||
14 | 2.4 | |||||
15 | 2.5 | |||||
18 | 3.1 | |||||
20 | 3.5 | |||||
30 | 5.3 | |||||
SBD-O3 | 4 | M3 | 5.5 | 2.5 | 6 | 1.0 |
5 | 3.4 | 1.1 | ||||
6 | 4 | 1.3 | ||||
7 | 5 | 1.5 | ||||
8 | 6 | 1.6 | ||||
9 | 1.8 | |||||
10 | 2.0 | |||||
11 | 2.2 | |||||
12 | 2.4 | |||||
13 | 2.6 | |||||
14 | 2.9 | |||||
15 | 3.1 | |||||
16 | 3.3 | |||||
17 | 3.5 | |||||
18 | 3.7 | |||||
19 | 3.9 | |||||
20 | 4.1 | |||||
23 | 4.8 | |||||
25 | 5.3 | |||||
28 | 5.9 | |||||
30 | 6.3 | |||||
35 | 7.5 | |||||
40 | 8.5 | |||||
45 | 9.6 | |||||
50 | 10.7 | |||||
SBD-O4 | 6 | M4 | 7 | 3.5 | 7 | 2.2 |
8 | 5.5 | 2.7 | ||||
10 | 7 | 3.3 | ||||
12 | 8 | 3.8 | ||||
13 | 4.1 | |||||
14 | 4.5 | |||||
15 | 4.8 | |||||
16 | 5.2 | |||||
18 | 5.8 | |||||
20 | 6.6 | |||||
23 | 7.6 | |||||
24 | 8.0 | |||||
25 | 8.4 | |||||
28 | 9.4 | |||||
30 | 10.2 | |||||
35 | 12.0 | |||||
40 | 13.8 | |||||
45 | 15.6 | |||||
50 | 17.4 | |||||
60 | 20.9 | |||||
SBD-O5 | 10 | M5 | 8 | 7 | 10 | 4.6 |
15 | 10 | 6.3 | ||||
20 | 8.5 | |||||
25 | 10.8 | |||||
30 | 13.2 | |||||
40 | 17.8 | |||||
50 | 22.5 | |||||
60 | 27.2 |
Calculation method for imperfect screws
● Thread Pitch x 1.5mm > Imperfect Thread
Thread Pitch Details
M2 | 0.4 | M2.6 | 0.45 | M3 | 0.5 |
M4 | 0.7 | M5 | 0.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Height (mm) | M Screw (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 6 | 2 | |
2.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 7 | 2 | |
2.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 8 | 2 | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 9 | 2 | |
2.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 10 | 2 | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 11 | 2 | |
2.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 12 | 2 | |
0.87 € | 50 | 14 giorni | - | DURACON | 13 | 2 | ||
1.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 14 | 2 | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 15 | 2 | |
1.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | DURACON | 16 | 2 | |
0.87 € | 50 | 14 giorni | - | DURACON | 17 | 2 | ||
1.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 18 | 2 | |
1.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | DURACON | 19 | 2 | |
1.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 20 | 2 | |
1.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 30 | 2 | |
2.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 10 | 2.6 | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 11 | 2.6 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 12 | 2.6 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 13 | 2.6 | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 14 | 2.6 | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 15 | 2.6 | |
1.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 16 | 2.6 | |
1.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 17 | 2.6 | |
1.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | DURACON | 18 | 2.6 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 19 | 2.6 | |
2.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 20 | 2.6 | |
1.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | DURACON | 25 | 2.6 | |
2.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 30 | 2.6 | |
1.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 8 | 3 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 10 | 3 | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 11 | 3 | |
1.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 12 | 3 | |
2.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 13 | 3 | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 14 | 3 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 15 | 3 | |
1.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 16 | 3 | |
1.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 17 | 3 | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 18 | 3 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 19 | 3 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 20 | 3 | |
2.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 23 | 3 | |
1.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 25 | 3 | |
2.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 28 | 3 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 30 | 3 | |
2.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 35 | 3 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 40 | 3 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 50 | 3 | |
3.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 10 | 4 | |
2.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 12 | 4 | |
2.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 13 | 4 | |
3.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 15 | 4 | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 17 | 4 | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 18 | 4 | |
3.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 20 | 4 | |
2.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 23 | 4 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 25 | 4 | |
2.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | DURACON | 28 | 4 | |
3.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | DURACON | 30 | 4 | |
2.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | DURACON | 35 | 4 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Material
Height(mm)
M Screw(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali