Square-Model Spacer / Brass Vertical Model with Duracon Seat

Square-Model Spacer / Brass Vertical Model with Duracon Seat

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Distanziale quadrato, DURACON verticale in ottone, con rondella - Filettatura metrica (mm): 3



* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate. * The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Square-Model Spacer / Brass Vertical Model with Duracon Seat:Related Image

Model NumberMH
VDB38
10

Più Informazioni

Square-Model Spacer / Brass Vertical Model with Duracon Seat:Related Image
Codice componente
VDB-3-8
VDB-3-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHeight
(mm)

2.13 €

1 Disponibile 5 giorni 108

2.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

M Screw(mm) 3

Supporto tecnico