Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1 Pack Unit
100-piece Pack
Specifications
T-350 | T-600 | |
Material | 66 Nylon | ABS Resin |
Color | Natural | Black |
Operating Temperature Range | -20°C ~ +80°C | -20°C ~ +80°C |
Applicable Mounting Screw | Included Tapping Screws 3 x 10 Screws can be detached up to 2 times Tightening Torque 4.1 kgf / cm or less | M3-6 ~ 10 |
Self Weight | Approx. 1.8 g | Approx. 2.6 g |
Safe Load Quantity | Approx. 380g | Approx. 600 g |
Codice componente
|
---|
T-350-100P |
T-600-100P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.86 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 66 Nylon | Natural | |
55.59 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | ABS | Black |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Material
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali