Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HT214
Product Name | Model |
D-sub Connector (EMI pressure welding type) | FD*-*P (male) FD*-*S (female) |
D-sub Connector (EMI pressure welding type) | FD*-*PF05 (male) FD*-*S05 (female) |
Centronics Connector (general-purpose pressure welding spring lock type) | 57F-30***-20S (male) 57F-40***-20S (female) |
Centronics Connector (EMI pressure welding type) | 57FE-30***-20N-D8 (male) 57FE-40***-20N-D8 (female) |
FCN Pressure Welded Connector | FCN-367J***-AU-F (female) |
MILSocket Connector Pressure-Welded Female Connector (no lock) | 79**-B500FL-3448 (female) HIF3**-**D-2.54R (female) * Cannot be used for 60 / 64 core type. The type with 2 guide keys also cannot be used |
MILSocket Connector Pressure-Welded Female Connector (with lock) | XG4M-****-U |
Codice componente
|
---|
HT214 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
40.78 € | 1 | 5 giorni |
Loading...
Applicable Type | Simple Pressure Welding Tools for Pressure Welding Model Connectors | Outer Diameter Dimension(cm/mm) | 245mm | Weight(G) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
Pressure Contactable Work Height(mm) | Minimum 9 mm (Attachment Mounted Condition), Maximum 26 mm (Attachment Not-mounted Condition) | Clamper Movable Range(mm) | Maximum 10 mm |
Si trova sulla pagina di Pressure Welding Tools / Crimping Tools, Simple Pressure Welding Tools for Pressure Welding Model Connectors, il codice articolo è il seguente: HT214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HT214.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali