Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5N18
Bare Crimp Terminal Bare Crimp Ring Nominal | Bare Crimp Terminal Stranded Wire (mm) | Bare Crimp Ring | 5N18 Die Part Nominal | |
Butt-jointing Stranded Wire (mm) | Overlapping Stranded Wire (mm) | |||
1.25 | 1.25 | 0.75 and 0.75 0.90 and 0.90 1.25 and 1.25 | - | 1.25 |
2 | 1.25 2.0 | 2.0 and 2.0 | 0.75 and 0.75 0.90 and 0.90 1.25 and 1.25 | 2 |
5.5 | 3.5 5.5 | 3.5 and 3.5 5.5 and 5.5 | 2.0 and 2.0 | 5.5 |
8 | 8.0 | 8.0 and 8.0 | 3.5 and 3.5 | 8.0 |
Applicable Type | Bare Crimp Terminal / Crimping Tool For Bare Crimp Ring | Outer Diameter Dimension(cm/mm) | 275mm | Weight(G) | 430 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali