Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XAC-PEM4L3 |
XAC-PEM4L4 |
XAC-PEM4L5 |
XAC-PEM4L6 |
XAC-PEM4L8 |
XAC-PEM4L10 |
XAC-PEM4L12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 12 | 6 | 50 | 1 | |
25.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 15 | 6 | 50 | 1 | |
26.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 20 | 6 | 60 | 1 | |
29.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 20 | 6 | 60 | 2 | |
34.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 25 | 8 | 70 | 2 | |
53.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 12 | 90 | 2 | |
57.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 30 | 12 | 90 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
XAC-PEM4L | 3 | 12 | 50 | 6 | 1 |
4 | 15 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 20 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 20 | 60 | 6 | 2 | |
8 | 25 | 70 | 8 | 2 | |
10 | 30 | 90 | 10 | 2 | |
12 | 30 | 90 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali