Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSC-EM4B2 |
TSC-EM4B2-6 |
TSC-EM4B3 |
TSC-EM4B4 |
TSC-EM4B5 |
TSC-EM4B6 |
TSC-EM4B8 |
TSC-EM4B10 |
TSC-EM4B12 |
TSC-PEM4B2 |
TSC-PEM4B2-6 |
TSC-PEM4B3 |
TSC-PEM4B4 |
TSC-PEM4B5 |
TSC-PEM4B6 |
TSC-PEM4B8 |
TSC-PEM4B10 |
TSC-PEM4B12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 3 | 4 | 40 | Con puntale | 1 | |
30.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 3 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
18.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
18.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 6 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
26.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
21.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 9 | 6 | 45 | Con puntale | 2 | |
28.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 12 | 8 | 55 | Con puntale | 2 | |
36.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 10 | 65 | Con puntale | 2 | |
49.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 18 | 12 | 75 | Con puntale | 2 | |
19.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 3 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
36.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 3 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
17.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
26.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 6 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
19.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
23.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 9 | 6 | 45 | Sharp Corner | 2 | |
26.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 12 | 8 | 55 | Sharp Corner | 2 | |
52.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 10 | 65 | Sharp Corner | 2 | |
53.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 18 | 12 | 75 | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | ||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||
TSC-EM4B (Standard) TSC-PEM4B (Sharp Edge) |
2 | — | 4 | 3 | 40 | 1 |
2 | 6 | 6 | 3 | 45 | 1 | |
3 | — | 6 | 4.5 | 45 | 1 | |
4 | — | 6 | 6 | 45 | 1 | |
5 | — | 6 | 7.5 | 45 | 1 | |
6 | — | 6 | 9 | 45 | 2 | |
8 | — | 8 | 12 | 55 | 2 | |
10 | — | 10 | 15 | 65 | 2 | |
12 | — | 12 | 18 | 75 | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● Has a stubby flute with length 1.5 times greater than the blade that is ideal for high-speed machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali