Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 1 | |
50.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 8 | 6 | 50 | 1 | |
45.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 1 | |
44.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 11 | 6 | 50 | 1 | |
50.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 11 | 6 | 50 | 1 | |
46.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 1 | |
50.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 13 | 6 | 60 | 1 | |
56.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 60 | 1 | |
48.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 13 | 6 | 60 | 2 | |
72.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
76.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
81.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.1 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
94.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.2 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.3 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.4 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
88.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
70.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.6 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.7 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.8 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.9 | 16 | 6 | 70 | 3 | |
75.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 19 | 8 | 70 | 2 | |
96.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 19 | 8 | 80 | 3 | |
91.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 19 | 8 | 80 | 3 | |
100.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.5 | 19 | 8 | 80 | 3 | |
86.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 10 | 80 | 2 | |
127.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.3 | 22 | 10 | 80 | 3 | |
143.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.5 | 22 | 10 | 90 | 3 | |
111.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 22 | 10 | 90 | 3 | |
132.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11.5 | 22 | 10 | 90 | 3 | |
94.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 22 | 12 | 90 | 2 | |
101.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | 22 | 12 | 85 | 3 | |
101.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 26 | 12 | 85 | 3 | |
123.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 26 | 12 | 85 | 3 | |
142.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 26 | 12 | 105 | 3 | |
145.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 16 | 110 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
TSC-ZEM3S | 3 | 8 | 50 | 6 | 1 |
3.3 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
3.5 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 11 | 50 | 6 | 1 | |
4.2 | 11 | 50 | 6 | 1 | |
4.5 | 11 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 13 | 60 | 6 | 1 | |
5.5 | 13 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 13 | 60 | 6 | 2 | |
6.5 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
6.8 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7.1 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7.2 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7.3 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7.4 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7.5 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7.6 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7.7 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7.8 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
7.9 | 16 | 70 | 6 | 3 | |
8 | 19 | 70 | 8 | 2 | |
8.5 | 19 | 80 | 8 | 3 | |
9 | 19 | 80 | 8 | 3 | |
9.5 | 19 | 80 | 8 | 3 | |
10 | 22 | 80 | 10 | 2 | |
10.3 | 22 | 80 | 10 | 3 | |
10.5 | 22 | 90 | 10 | 3 | |
11 | 22 | 90 | 10 | 3 | |
11.5 | 22 | 90 | 10 | 3 | |
12 | 22 | 90 | 12 | 2 | |
12.5 | 22 | 85 | 12 | 3 | |
13 | 26 | 85 | 12 | 3 | |
14 | 26 | 85 | 12 | 3 | |
15 |
26 | 105 | 12 | 3 | |
16 | 32 | 110 | 16 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It achieves an effect similar to a reamer by leaving a round land width (the width of the cylindrical part of the peripheral blade without neck relief), increasing the surface machining accuracy.
● The bottom blade is nearly flat, ideal for finishing countersunk holes.
● It has a 3-flute blade shape that suppresses the chatter that tends to result from hole drilling and countersunk hole machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy | Number of Flutes(sheet) | 3 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / Countersunk | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali