Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SEC-EM4S2 |
SEC-EM4S2.5 |
SEC-EM4S3 |
SEC-EM4S4 |
SEC-EM4S5 |
SEC-EM4S6 |
SEC-EM4S8 |
SEC-EM4S10 |
SEC-EM4S12 |
SEC-EM4S16 |
SEC-EM4S20 |
SEC-PEM4S1 |
SEC-PEM4S2 |
SEC-PEM4S2.5 |
SEC-PEM4S3 |
SEC-PEM4S4 |
SEC-PEM4S5 |
SEC-PEM4S6 |
SEC-PEM4S8 |
SEC-PEM4S10 |
SEC-PEM4S12 |
SEC-PEM4S16 |
SEC-PEM4S20 |
SN-SEC-EM4S6-[17-27/1]-12 |
SN-SEC-EM4S8-[21-31/1]-16 |
SN-SEC-EM4S10-[25-35/1]-20 |
SN-SEC-EM4S12-[29-45/1]-24 |
SN-SEC-EM4S16-[42-73/1]-32 |
SN-SEC-EM4S20-[50-72/1]-40 |
SN-SEC-PEM4S6-[17-27/1]-12 |
SN-SEC-PEM4S8-[21-31/1]-16 |
SN-SEC-PEM4S10-[25-35/1]-20 |
SN-SEC-PEM4S12-[29-45/1]-24 |
SN-SEC-PEM4S16-[42-73/1]-32 |
SN-SEC-PEM4S20-[50-72/1]-40 |
SNR-SEC-EM4S6-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-SEC-EM4S8-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-SEC-EM4S10-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-SEC-EM4S12-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-EM4S16-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-SEC-EM4S20-[45-72/1]-[5-40/1] |
SNR-SEC-PEM4S6-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-SEC-PEM4S8-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-SEC-PEM4S10-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-SEC-PEM4S12-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-PEM4S16-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-SEC-PEM4S20-[45-72/1]-[5-40/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 4 | 40 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
19.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 40 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
18.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 6 | 6 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
21.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | 6 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
22.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 10 | 6 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
32.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 12 | 6 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
33.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 16 | 8 | 55 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
42.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
58.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
108.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 16 | 105 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
190.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 4 | 40 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
18.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 4 | 40 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
29.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 40 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
32.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 6 | 6 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
21.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | 6 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
23.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 10 | 6 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
24.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 12 | 6 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
41.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 16 | 8 | 55 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
42.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
58.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
122.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 16 | 105 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
191.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
- | 1 | 8 giorni | 6 | 12 | 6 | 45 | 17 ~ 27 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 16 | 8 | 55 | 21 ~ 31 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | 25 ~ 35 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | 29 ~ 45 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 16 | 32 | 16 | 105 | 42 ~ 73 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | 50 ~ 72 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 12 | 6 | 45 | 17 ~ 27 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 16 | 8 | 55 | 21 ~ 31 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | 25 ~ 35 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | 29 ~ 45 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 16 | 32 | 16 | 105 | 42 ~ 73 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | 50 ~ 72 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 12 | 6 | 45 | 17 ~ 27 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 16 | 8 | 55 | 21 ~ 31 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | 25 ~ 35 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | 29 ~ 45 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 16 | 32 | 16 | 105 | 37 ~ 73 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | 45 ~ 72 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 12 | 6 | 45 | 17 ~ 27 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 16 | 8 | 55 | 21 ~ 31 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | 25 ~ 35 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | 29 ~ 45 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 16 | 32 | 16 | 105 | 37 ~ 73 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | 45 ~ 72 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
SEC-EM4S (Standard) SEC-PEM4S (Sharp Edge) |
1 | 2 | 40 | 4 | 1 |
2 | 4 | 40 | 4 | 1 | |
2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | |
3 | 6 | 45 | 6 | 1 | |
4 | 8 | 45 | 6 | 1 | |
5 | 10 | 45 | 6 | 1 | |
6 | 12 | 45 | 6 | 2 | |
8 | 16 | 55 | 8 | 2 | |
10 | 20 | 65 | 10 | 2 | |
12 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
16 | 32 | 105 | 16 | 2 | |
20 | 40 | 110 | 20 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Geometry
Additional Classification
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali