Carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model

Carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The 3D flute length type that's capable of sophisticated grooving is also known for the producing the high-quality finish
  • Non-Coated
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model:Related Image

Codice componente
SEC-EM4R2
SEC-EM4R3
SEC-EM4R4
SEC-EM4R5
SEC-EM4R6
SEC-EM4R8
SEC-EM4R10
SEC-EM4R12
SEC-EM4R16
SEC-EM4R20
SEC-PEM4R3
SEC-PEM4R4
SEC-PEM4R5
SEC-PEM4R6
SEC-PEM4R8
SEC-PEM4R10
SEC-PEM4R12
SEC-PEM4R16
SEC-PEM4R20
SN-SEC-EM4R6-[23-42/1]-18
SN-SEC-EM4R8-[29-46/1]-24
SN-SEC-EM4R10-[35-50/1]-30
SN-SEC-EM4R12-[41-55/1]-36
SN-SEC-EM4R16-[58-78/1]-48
SN-SEC-EM4R20-[70-92/1]-60
SN-SEC-PEM4R6-[23-42/1]-18
SN-SEC-PEM4R8-[29-46/1]-24
SN-SEC-PEM4R10-[35-50/1]-30
SN-SEC-PEM4R12-[41-55/1]-36
SN-SEC-PEM4R16-[58-78/1]-48
SN-SEC-PEM4R20-[70-92/1]-60
SNR-SEC-EM4R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-SEC-EM4R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-EM4R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-EM4R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-SEC-EM4R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-EM4R20-[65-92/1]-[5-60/1]
SNR-SEC-PEM4R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-SEC-PEM4R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-PEM4R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-PEM4R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-SEC-PEM4R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-PEM4R20-[65-92/1]-[5-60/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

44.39 €

1 Disponibile 5 giorni 26445-Con puntaleStocked Product1

32.79 €

1 Disponibile 5 giorni 39645-Con puntaleStocked Product1

23.41 €

1 Disponibile 5 giorni 412650-Con puntaleStocked Product1

47.76 €

1 Disponibile 5 giorni 515655-Con puntaleStocked Product1

27.94 €

1 Disponibile 5 giorni 618660-Con puntaleStocked Product2

36.03 €

1 Disponibile 5 giorni 824870-Con puntaleStocked Product2

54.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10301080-Con puntaleStocked Product2

71.13 €

1 Disponibile 5 giorni 12361285-Con puntaleStocked Product2

139.64 €

1 Disponibile 5 giorni 164816110-Con puntaleStocked Product2

181.03 €

1 Disponibile 5 giorni 206020130-Con puntaleStocked Product2

39.05 €

1 Disponibile 5 giorni 39645-Sharp CornerStocked Product1

23.41 €

1 Disponibile 5 giorni 412650-Sharp CornerStocked Product1

26.28 €

1 Disponibile 5 giorni 515655-Sharp CornerStocked Product1

35.08 €

1 Disponibile 5 giorni 618660-Sharp CornerStocked Product2

42.84 €

1 Disponibile 5 giorni 824870-Sharp CornerStocked Product2

48.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10301080-Sharp CornerStocked Product2

79.33 €

1 Disponibile 5 giorni 12361285-Sharp CornerStocked Product2

134.58 €

1 Disponibile 5 giorni 164816110-Sharp CornerStocked Product2

181.03 €

1 Disponibile 5 giorni 206020130-Sharp CornerStocked Product2

-

1 8 giorni 61866023 ~ 42Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 82487029 ~ 46Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1030108035 ~ 50Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1236128541 ~ 55Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 16481611058 ~ 78Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 20602013070 ~ 92Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 61866023 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 82487029 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1030108035 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1236128541 ~ 55Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 16481611058 ~ 78Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 20602013070 ~ 92Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 giorni 61866023 ~ 42Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 82487029 ~ 46Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1030108035 ~ 50Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1236128541 ~ 55Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 16481611053 ~ 78Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 20602013065 ~ 92Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 61866023 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 82487029 ~ 46Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1030108035 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1236128541 ~ 55Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 16481611053 ~ 78Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 20602013065 ~ 92Sharp CornerCutting Edge R Processing2

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-EM4R
(Standard)

SEC-PEM4R
(Sharp Edge)
2 6 45 4 1
3 9 45 6 1
4 12 50 6 1
5 15 55 6 1
6 18 60 6 2
8 24 70 8 2
10 30 80 10 2
12 36 85 12 2
16 48 110 16 2
20 60 130 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
Delivers a finish with very good working surface roughness after machining.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico