TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model

TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model
  • TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Dimostra elevate prestazioni nella lavorazione di acciai generici, EN 1.4301 Equiv. (SUS304) e acciai trattati termicamente (fino a 50 HRC) -Tipo multifunzionale a collo lungo quadrato con elevata capacità di avanzamento ed eccellente durata -L'angolo di elica di 45° lo rende ideale per la lavorazione ad alta velocità rispetto all'angolo di elica generale di 30° -Ha un rivestimento con elevata resistenza all'ossidazione e alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e nella lavorazione a secco come caratteristiche del rivestimento.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Codice componente
LN-TSC-HEM3S1.5-[10-33/1]
LN-TSC-HEM3S2-[11-34/1]
LN-TSC-HEM3S2.5-[13-35/1]
LN-TSC-HEM3S3-[13-36/1]
LN-TSC-HEM3S4-[16-38/1]
LN-TSC-HEM3S5-[18-40/1]
TSC-HEM3LB1-4
TSC-HEM3LB1-6
TSC-HEM3LB1-8
TSC-HEM3LB1-10
TSC-HEM3LB1-12
TSC-HEM3LB1-16
TSC-HEM3LB1-20
TSC-HEM3LB1-25
TSC-HEM3LB1.2-6
TSC-HEM3LB1.2-8
TSC-HEM3LB1.2-10
TSC-HEM3LB1.2-12
TSC-HEM3LB1.2-16
TSC-HEM3LB1.5-6
TSC-HEM3LB1.5-8
TSC-HEM3LB1.5-10
TSC-HEM3LB1.5-12
TSC-HEM3LB1.5-16
TSC-HEM3LB1.5-20
TSC-HEM3LB2-8
TSC-HEM3LB2-10
TSC-HEM3LB2-12
TSC-HEM3LB2-14
TSC-HEM3LB2-16
TSC-HEM3LB2-18
TSC-HEM3LB2-20
TSC-HEM3LB2-25
TSC-HEM3LB2-30
TSC-HEM3LB2.5-8
TSC-HEM3LB2.5-12
TSC-HEM3LB2.5-16
TSC-HEM3LB2.5-20
TSC-HEM3LB2.5-25
TSC-HEM3LB2.5-30
TSC-HEM3LB3-8
TSC-HEM3LB3-12
TSC-HEM3LB3-16
TSC-HEM3LB3-20
TSC-HEM3LB3-25
TSC-HEM3LB3-30
TSC-HEM3LB3-40
TSC-HEM3LB4-16
TSC-HEM3LB4-20
TSC-HEM3LB4-30
TSC-HEM3LB4-40
TSC-HEM3LB5-16
TSC-HEM3LB5-25
TSC-HEM3LB5-35
TSC-HEM3LB5-50
TSC-HEM3LB6-20
TSC-HEM3LB6-30
TSC-HEM3LB6-40
TSC-HEM3LB6-50
TSC-HEM3LB6-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

-

1 8 giorni 1.54.566010 ~ 33Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product31.45----

-

1 8 giorni 2666011 ~ 34Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product31.95----

-

1 8 giorni 2.57.566013 ~ 35Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product32.4----

-

1 8 giorni 3865013 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product32.9----

-

1 8 giorni 41166016 ~ 38Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product33.8----

-

1 8 giorni 51366018 ~ 40Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product34.8----

29.45 €

1 Disponibile 5 giorni 11.54504Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product10.954.194.44.885.49

28.04 €

1 Disponibile 5 giorni 11.54506Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product10.956.286.597.328.24

29.84 €

1 Disponibile 5 giorni 11.54508Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product10.958.388.799.7610.98

30.46 €

1 Disponibile 5 giorni 11.545010Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product10.9510.4710.9912.2113.73

29.70 €

1 Disponibile 5 giorni 11.545012Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product10.9512.5713.1914.6516.48

38.96 €

1 Disponibile 5 giorni 11.545016Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product10.9516.7517.5819.5321.97

34.30 €

1 Disponibile 5 giorni 11.547020Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product10.9520.9421.9824.4127.46

41.06 €

1 Disponibile 5 giorni 11.547025Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product10.9526.1827.4730.51Without Interference

35.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1.21.84506Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.156.286.597.328.24

35.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1.21.84508Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.158.388.799.7610.98

35.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1.21.845010Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.1510.4710.9912.2113.73

30.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1.21.845012Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.1512.5713.1914.6516.48

41.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1.21.845016Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.1516.7517.5819.5321.97

33.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.34506Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.456.286.597.328.24

39.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.34508Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.458.388.799.7610.98

30.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.345010Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.4510.4710.9912.2113.73

30.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.345012Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.4512.5713.1914.6516.48

28.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.345016Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.4516.7517.5819.5321.97

35.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.347020Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.4520.9421.9824.41Without Interference

31.43 €

1 Disponibile 5 giorni 234508Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.958.388.799.7610.98

27.65 €

1 Disponibile 5 giorni 2345010Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.9510.4710.9912.2113.73

33.70 €

1 Disponibile 5 giorni 2345012Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.9512.5713.1914.6516.48

32.73 €

1 Disponibile 5 giorni 2345014Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.9514.6615.3917.0919.22

31.43 €

1 Disponibile 5 giorni 2345016Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.9516.7517.5819.53Without Interference

37.25 €

1 Disponibile 5 giorni 2347018Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.9518.8519.7821.97Without Interference

32.38 €

1 Disponibile 5 giorni 2347020Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.9520.9421.9824.41Without Interference

31.43 €

1 Disponibile 5 giorni 2347025Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.9526.1827.47Without InterferenceWithout Interference

42.82 €

1 Disponibile 5 giorni 2347030Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product11.9531.4132.97Without InterferenceWithout Interference

38.99 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53.754508Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.48.388.799.7610.98

31.06 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53.7545012Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.412.5713.1914.65Without Interference

30.62 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53.7545016Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.416.7517.5819.53Without Interference

31.99 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53.7547020Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.420.9421.98Without InterferenceWithout Interference

31.99 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53.7547025Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.426.1827.47Without InterferenceWithout Interference

42.82 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53.7547030Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.431.4132.97Without InterferenceWithout Interference

40.32 €

1 Disponibile 5 giorni 34.56708Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.98.388.799.7610.98

33.86 €

1 Disponibile 5 giorni 34.567012Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.912.5713.1914.6516.48

36.26 €

1 Disponibile 5 giorni 34.567016Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.916.7517.5819.5321.97

33.70 €

1 Disponibile 5 giorni 34.567020Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.920.9421.9824.4127.46

35.33 €

1 Disponibile 5 giorni 34.567025Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.926.1827.4730.51Without Interference

47.62 €

1 Disponibile 5 giorni 34.567030Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.931.4132.9736.62Without Interference

44.41 €

1 Disponibile 5 giorni 34.5610040Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product12.941.8843.96Without InterferenceWithout Interference

43.42 €

1 Disponibile 5 giorni 4665016Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product13.816.7517.5819.53Without Interference

43.07 €

1 Disponibile 5 giorni 4667020Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product13.820.9421.9824.41Without Interference

43.07 €

1 Disponibile 5 giorni 4667030Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product13.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

55.75 €

1 Disponibile 5 giorni 46610040Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product13.841.8843.96Without InterferenceWithout Interference

56.00 €

1 Disponibile 5 giorni 57.567016Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product14.816.7517.58Without InterferenceWithout Interference

47.88 €

1 Disponibile 5 giorni 57.567025Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product14.826.1827.47Without InterferenceWithout Interference

52.01 €

1 Disponibile 5 giorni 57.5610035Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product14.836.65Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

66.05 €

1 Disponibile 5 giorni 57.5610050Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product14.852.35Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

60.35 €

1 Disponibile 5 giorni 6967020Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

54.30 €

1 Disponibile 5 giorni 6967030Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

70.00 €

1 Disponibile 5 giorni 69610040Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

76.26 €

1 Disponibile 5 giorni 69610050Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

102.80 €

1 Disponibile 5 giorni 69610060Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Model Number
TSC-HEM3LB (Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
1 4 1.5 0.95 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49 1
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
20 70 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
1.2 6 1.8 1.15 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
1.5 6 2.3 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
20 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
2 8 3 1.95 50 4 8.38 8.79 9.76 10.98 1
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference


Model Number
TSC-HEM3LB (Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
2 18 3 1.95 70 4 18.85 19.78 21.97 Without Interference 1
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
2.5 8 3.75 2.4 50 4 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 Without Interference
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 70 20.94 21.98 Without Interference Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
3 8 4.5 2.9 70 6 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
20 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
40 100 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
4 16 6 3.8 50 6 16.75 17.58 19.53 Without Interference 1
20 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
40 100 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
5 16 7.5 4.8 70 6 16.75 17.58 Without Interference Without Interference 1
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
35 100 36.65 Without Interference Without Interference Without Interference
50 52.35 Without Interference Without Interference Without Interference
6 20 9 5.8 70 6 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
30 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
40 100 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
50 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
60 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Model Number
LN-TSC-HEM3S (Manufactured Product) 

Outer Diameter
D
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
1.5 10 ~ 33 4.5 1.45 60 6 3
2 11 ~ 34 6 1.95 60 6 3
2.5 13 ~ 35 7.5 2.4 60 6 3
3 13 ~ 36 8 2.9 50 6 3
4 16 ~ 38 11 3.8 60 6 3
5 18 ~ 40 13 4.8 60 6 3

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Delivers a finish with very good surface roughness after machining.

TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Long Neck Square
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Geometry Con puntale Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico