TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5 μm or less)

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5 μm or less)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Accuratezza del tagliente entro 5 µm (rispetto alle misurazioni del produttore), conicità posteriore entro 5 µm e tolleranza del diametro del gambo h5 standard, che lo rendono ideale per la lavorazione di superfici laterali che richiedono alta precisione utilizzando utensili di alta qualità con bassa variazione di qualità -Progettato con una forma della lama che enfatizza l'affilatura con angolo di affilatura positivo della lama e del tagliente, adatto per la lavorazione di materie prime come l'acciaio al carbonio.
  • TS
  • General Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5 μm or less):Related Image
Codice componente
TSC-HP-PSXR3
TSC-HP-PSXR4
TSC-HP-PSXR5
TSC-HP-PSXR6
TSC-HP-PSXR8
TSC-HP-PSXR10
TSC-HP-PSXR12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
Figure

77.90 €

1 Disponibile 5 giorni 3104660-0.01 ~ -0.0351

77.90 €

1 Disponibile 5 giorni 4124660-0.01 ~ -0.0351

88.38 €

1 Disponibile 5 giorni 5154660-0.01 ~ -0.0351

90.79 €

1 Disponibile 5 giorni 6156660-0.01 ~ -0.0352

106.60 €

1 Disponibile 5 giorni 8206875-0.01 ~ -0.0352

123.49 €

1 Disponibile 5 giorni 102561080-0.01 ~ -0.0352

87.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1230612100-0.01 ~ -0.0452

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5 μm or less):Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-HP-PSXR 3 10 60 6 4 1
4 12 60 6 4 1
5 15 60 6 4 1
6 15 60 6 6 2
8 20 75 8 6 2
10 25 80 10 6 2
12 30 100 12 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Blade runout accuracy within 5 μm (our measured ratio) / back taper within 5 μm / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted for a high quality tool with minimal quality variation. It is ideal for side-finishing machining requiring a high accuracy level.
Designed to have a blade shape with an emphasis on sharpness thanks to the positive blade / sharp edge tip, it is suitable for machining raw materials of carbon steel, etc.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it delivers excellent durability when used in carbon steel raw materials, in addition to heat treated steel.
[ ! ] As this is a highly accurate product, if Misumi Q-Value re-grinding is not conducted, then the level of precision may not be reproducible.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico