• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm)

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Tolleranza del raggio entro 6 µm (rispetto alle misure del produttore), tolleranza del diametro del gambo h5 standard adottato. Ottimale per la lavorazione 3D ad alta precisione di stampi, utilizzando utensili di alta qualità con basse variazioni di qualità -La forma senza saldature (affilatura dal bordo esterno al centro della lama arrotondata in un unico processo) è progettata per creare un fianco del tagliente liscio senza scalini.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm):Related Image

Codice componente
TSC-HP-BEM2S0.5
TSC-HP-BEM2S1.5
TSC-HP-BEM2S2
TSC-HP-BEM2S2.5
TSC-HP-BEM2S3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

38.68 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.550±0.0031110°

38.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1.54.560±0.0033110°

48.08 €

1 Disponibile 5 giorni 2670±0.0034110°

79.84 €

1 Disponibile 5 giorni 2.57.580±0.0035110°

52.54 €

1 Disponibile 5 giorni 3990-0.005 ~ +0.00162-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm):Related Image

  Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
0.2 0.6 0.4 50 6 1
0.3 0.9 0.6 50 6 1
0.5 1.5 1 50 6 1
1 3 2 50 6 1
1.5 4.5 3 60 6 1
2 6 4 70 6 1
2.5 7.5 5 80 6 1
3 9 6 90 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The R tolerance range within 6 μm (our measured ratio) / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted. The high-quality tools with a minimal quality variation are suitable for high-precision 3-dimensional mold machining.
The seamless shape (blade mounted in one step from the peripheral blade through to the rounded center) yields a flat and smooth blade runout surface.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it realizes a high oxidation resistance temperature and high hardness.
[ ! ] As this is a highly accurate product, if Misumi Q-Value re-grinding is not conducted, then the level of precision may not be reproducible.

TSC series carbide ball end mill (R accuracy ±3μm):Related Image

Informazioni di base

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Shank Diameter (d)(mm) 6 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Inventory Classification Stocked Product Torsion Availability Included

Supporto tecnico