• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model

TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Progettato con lunghezza lama, lunghezza gambo e lunghezza totale ottimali, tenendo conto della lavorazione con il supporto termoretraibile -Tolleranza del raggio entro 6 µm (rispetto alle misure del produttore), tolleranza del diametro del gambo h5 standard adottato. Gli utensili ad alta precisione con bassa variazione di qualità sono ideali per la lavorazione 3D ad alta precisione di stampi -La forma senza lama (affilatura dal bordo esterno al centro della lama arrotondata in un unico processo) è progettata per produrre un tagliente liscio senza gradini.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model:Related Image

Codice componente
TSC-SHP-BEM2B0.3
TSC-SHP-BEM2B0.5
TSC-SHP-BEM2B1.5
TSC-SHP-BEM2B2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Grip Length L1
(mm)

53.19 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.60.636

63.62 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51136

66.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1.53332

68.40 €

1 Disponibile 5 giorni 24430

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure
Tip
R
TSC-SHP-BEM2B 0.3 0.6 0.6 40 6 36 1
0.5 1 1 40 6 36 1
1 2 2 40 6 34 1
1.5 3 3 40 6 32 1
2 4 4 40 6 30 1
3 6 6 40 6 26 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
The R tolerance range within 6 μm (our measured ratio) / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted. The high precision tools with minimal quality variation are suitable for high-precision 3-dimensional mold machining.
hashhasThe seamless shape (blade mounted in one step from the peripheral blade to the rounded center) has a flat and smooth blade runout surface.

TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model:Related Image

Informazioni di base

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Overall Length (L)(mm) 40 Shank Diameter (d)(mm) 6
R Precision(μm) ±0.003 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product
Torsion Availability Included Figure 1 Length Under Neck (θ)(Degree) 10°

Supporto tecnico