Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SN-TSC-BEM2S3-[15-42/1]-10 |
SN-TSC-BEM2S3.5-[17-36/1]-12 |
SN-TSC-BEM2S4-[18-36/1]-13 |
SN-TSC-BEM2S4.5-[19-40/1]-14 |
SN-TSC-BEM2S5-[20-50/1]-15 |
SN-TSC-BEM2S5.5-[20-50/1]-15 |
SN-TSC-BEM2S6-[20-50/1]-15 |
SN-TSC-BEM2S7-[20-50/1]-15 |
SN-TSC-BEM2S8-[30-70/1]-20 |
SN-TSC-BEM2S10-[35-75/1]-25 |
SNR-TSC-BEM2S3-[15-42/1]-[5-10/1] |
SNR-TSC-BEM2S3.5-[17-36/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-BEM2S4-[18-36/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-BEM2S4.5-[19-40/1]-[5-14/1] |
SNR-TSC-BEM2S5-[20-50/1]-[5-15/1] |
SNR-TSC-BEM2S5.5-[20-50/1]-[5-15/1] |
SNR-TSC-BEM2S6-[20-50/1]-[5-15/1] |
SNR-TSC-BEM2S7-[20-50/1]-[5-15/1] |
SNR-TSC-BEM2S8-[25-70/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-BEM2S10-[30-75/1]-25 |
TSC-BEM2S0.05 |
TSC-BEM2S0.1 |
TSC-BEM2S0.1-6 |
TSC-BEM2S0.2 |
TSC-BEM2S0.2-6 |
TSC-BEM2S0.3 |
TSC-BEM2S0.3-6 |
TSC-BEM2S0.4 |
TSC-BEM2S0.4-6 |
TSC-BEM2S0.5 |
TSC-BEM2S0.5-6 |
TSC-BEM2S0.6 |
TSC-BEM2S0.7 |
TSC-BEM2S0.8 |
TSC-BEM2S0.9 |
TSC-BEM2S0.15 |
TSC-BEM2S0.25 |
TSC-BEM2S0.35 |
TSC-BEM2S0.45 |
TSC-BEM2S0.55 |
TSC-BEM2S0.65 |
TSC-BEM2S0.75 |
TSC-BEM2S0.75-6 |
TSC-BEM2S0.85 |
TSC-BEM2S0.95 |
TSC-BEM2S1 |
TSC-BEM2S1-6 |
TSC-BEM2S1.05 |
TSC-BEM2S1.1 |
TSC-BEM2S1.2 |
TSC-BEM2S1.3 |
TSC-BEM2S1.4 |
TSC-BEM2S1.5 |
TSC-BEM2S1.5-6 |
TSC-BEM2S1.6 |
TSC-BEM2S1.7 |
TSC-BEM2S1.8 |
TSC-BEM2S1.9 |
TSC-BEM2S1.15 |
TSC-BEM2S1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Inventory Classification | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 3 | 10 | 60 | 15 ~ 42 | 6 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 6 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 3.5 | 12 | 60 | 17 ~ 36 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 7 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 8 giorni | 4 | 13 | 60 | 18 ~ 36 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 8 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 4.5 | 14 | 70 | 19 ~ 40 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 9 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 8 giorni | 5 | 15 | 80 | 20 ~ 50 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 10 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 5.5 | 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 11 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 12 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 7 | 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 14 | 3 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 20 | 150 | 30 ~ 70 | 16 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 16 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 150 | 35 ~ 75 | 20 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 20 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 3 | 5 ~ 10 | 60 | 15 ~ 42 | 6 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 6 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 3.5 | 5 ~ 12 | 60 | 17 ~ 36 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 7 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 5 ~ 13 | 60 | 18 ~ 36 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 8 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 4.5 | 5 ~ 14 | 70 | 19 ~ 40 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 9 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 7 giorni | 5 | 5 ~ 15 | 80 | 20 ~ 50 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 10 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 5.5 | 5 ~ 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 11 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 5 ~ 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 12 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 7 | 5 ~ 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 14 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 5 ~ 20 | 150 | 25 ~ 70 | 16 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 16 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 150 | 30 ~ 75 | 20 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 20 | 2 | - | ||
44.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.05 | 0.2 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.1 | 1 | 10° | |
33.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.4 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | |
52.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.4 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 15° | |
19.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.8 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | |
35.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.8 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 15° | |
23.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 1.2 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 1.2 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 15° | |
18.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.4 | 1.6 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.8 | 1 | 10° | |
24.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.4 | 1.6 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.8 | 1 | 15° | |
15.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 2 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 1 | 10° | |
21.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 2 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 1 | 15° | |
26.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.6 | 2.4 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.2 | 1 | 10° | |
26.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.7 | 2.8 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.4 | 1 | 10° | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.6 | 1 | 10° | |
33.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.9 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.8 | 1 | 10° | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.15 | 0.6 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.3 | 1 | 10° | |
17.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.25 | 1 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.5 | 1 | 10° | |
36.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.35 | 1.4 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.7 | 1 | 10° | |
38.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.45 | 1.8 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.9 | 1 | 10° | |
35.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.55 | 2.2 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.1 | 1 | 10° | |
47.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.65 | 2.6 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.3 | 1 | 10° | |
19.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.75 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.5 | 1 | 10° | |
30.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.75 | 3 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 1.5 | 1 | 15° | |
36.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.85 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.7 | 1 | 10° | |
36.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.95 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.9 | 1 | 10° | |
19.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1 | 10° | |
25.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1 | 15° | |
49.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.05 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.1 | 1 | 10° | |
45.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.1 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.2 | 1 | 10° | |
48.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.2 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.4 | 1 | 10° | |
47.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.3 | 3.5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.6 | 1 | 10° | |
47.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.4 | 3.5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.8 | 1 | 10° | |
17.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 4 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 1 | 10° | |
18.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 4 | 60 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 1 | 10° | |
47.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.6 | 4 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3.2 | 1 | 10° | |
51.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 4 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3.4 | 1 | 10° | |
40.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.8 | 5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3.6 | 1 | 10° | |
51.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.9 | 5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3.8 | 1 | 10° | |
39.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.15 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.3 | 1 | 10° | |
28.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.25 | 3.5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.5 | 1 | 10° |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Figure | ||
Tip R |
Shank Diameter d |
|||||||
TSC-BEM2S | 0.05 | - | 3 | 0.2 | 0.1 | 40 | 10° | 1 |
0.1 | - | 3 | 0.4 | 0.2 | 40 | 10° | 1 | |
0.1 | 6 | 6 | 0.4 | 0.2 | 50 | 15° | 1 | |
0.15 | - | 3 | 0.6 | 0.3 | 40 | 10° | 1 | |
0.2 | - | 3 | 0.8 | 0.4 | 40 | 10° | 1 | |
0.2 | 6 | 6 | 0.8 | 0.4 | 50 | 15° | 1 | |
0.25 | - | 3 | 1 | 0.5 | 40 | 10° | 1 | |
0.3 | - | 3 | 1.2 | 0.6 | 40 | 10° | 1 | |
0.3 | 6 | 6 | 1.2 | 0.6 | 50 | 15° | 1 | |
0.35 | - | 3 | 1.4 | 0.7 | 40 | 10° | 1 | |
0.4 | - | 3 | 1.6 | 0.8 | 40 | 10° | 1 | |
0.4 | 6 | 6 | 1.6 | 0.8 | 50 | 15° | 1 | |
0.45 | - | 3 | 1.8 | 0.9 | 40 | 10° | 1 | |
0.5 | - | 4 | 2 | 1 | 40 | 10° | 1 | |
0.5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 50 | 15° | 1 | |
0.55 | - | 4 | 2.2 | 1.1 | 40 | 10° | 1 | |
0.6 | - | 4 | 2.4 | 1.2 | 40 | 10° | 1 | |
0.65 | - | 4 | 2.6 | 1.3 | 40 | 10° | 1 | |
0.7 | - | 4 | 2.8 | 1.4 | 40 | 10° | 1 | |
0.75 | - | 4 | 3 | 1.5 | 40 | 10° | 1 | |
0.75 | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 50 | 15° | 1 | |
0.8 | - | 4 | 3 | 1.6 | 40 | 10° | 1 | |
0.85 | - | 4 | 3 | 1.7 | 40 | 10° | 1 | |
0.9 | - | 4 | 3 | 1.8 | 40 | 10° | 1 | |
0.95 | - | 4 | 3 | 1.9 | 40 | 10° | 1 | |
1 | - | 4 | 3 | 2 | 40 | 10° | 1 | |
1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 50 | 15° | 1 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a tip (R) and shank diameter (d).
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Figure | ||
Tip R |
Shank Diameter d |
|||||||
TSC-BEM2S | 1.05 | - | 4 | 3 | 2.1 | 40 | 10° | 1 |
1.1 | - | 4 | 3 | 2.2 | 40 | 10° | 1 | |
1.15 | - | 4 | 3 | 2.3 | 40 | 10° | 1 | |
1.2 | - | 4 | 3 | 2.4 | 40 | 10° | 1 | |
1.25 | - | 4 | 3.5 | 2.5 | 40 | 10° | 1 | |
1.3 | - | 4 | 3.5 | 2.6 | 40 | 10° | 1 | |
1.4 | - | 4 | 3.5 | 2.8 | 40 | 10° | 1 | |
1.45 | - | 4 | 3.5 | 2.9 | 40 | 10° | 1 | |
1.5 | - | 4 | 4 | 3 | 40 | 10° | 1 | |
1.5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 60 | 10° | 1 | |
1.55 | - | 4 | 4 | 3.1 | 40 | 10° | 1 | |
1.6 | - | 4 | 4 | 3.2 | 40 | 10° | 1 | |
1.65 | - | 4 | 4 | 3.3 | 40 | 10° | 1 | |
1.7 | - | 4 | 4 | 3.4 | 40 | 10° | 1 | |
1.75 | - | 4 | 5 | 3.5 | 40 | 10° | 1 | |
1.8 | - | 4 | 5 | 3.6 | 40 | 10° | 1 | |
1.85 | - | 4 | 5 | 3.7 | 40 | 10° | 1 | |
1.9 | - | 4 | 5 | 3.8 | 40 | 10° | 1 | |
2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 50 | - | 2 | |
2 | - | 6 | 6 | 4 | 50 | 10° | 1 | |
2.15 | - | 6 | 6 | 4.3 | 50 | 10° | 1 | |
2.2 | - | 6 | 6 | 4.4 | 50 | 10° | 1 | |
2.3 | - | 6 | 6 | 4.6 | 50 | 10° | 1 | |
2.35 | - | 6 | 6 | 4.7 | 50 | 10° | 1 | |
2.4 | - | 6 | 6 | 4.8 | 50 | 10° | 1 | |
2.5 | - | 6 | 8 | 5 | 50 | 10° | 1 | |
2.6 | - | 6 | 8 | 5.2 | 50 | 10° | 1 | |
2.75 | - | 6 | 8 | 5.5 | 50 | 10° | 1 | |
3 | - | 6 | 10 | 6 | 60 | - | 2 | |
3.5 | - | 8 | 12 | 7 | 60 | 10° | 1 | |
4 | - | 8 | 13 | 8 | 60 | - | 2 | |
4.5 | - | 10 | 14 | 9 | 70 | 10° | 1 | |
5 | - | 10 | 15 | 10 | 80 | - | 2 | |
5.5 | - | 12 | 15 | 11 | 80 | 10° | 1 | |
6 | - | 12 | 15 | 12 | 80 | - | 2 | |
7 | - | 12 | 15 | 14 | 80 | - | 3 | |
8 | - | 16 | 20 | 16 | 150 | - | 2 | |
10 | - | 20 | 25 | 20 | 150 | - | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a tip (R) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.
Model | Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove | Torsion Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
[5-20/1mmpezzi]
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Inventory Classification
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali