• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TSC series carbide ball end mill, short model

TSC series carbide ball end mill, short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La superficie del pezzo è molto buona dopo la lavorazione. Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e nella lavorazione a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide ball end mill, short model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-BEM4S3-[15-42/1]-10
SN-TSC-BEM4S4-[18-36/1]-13
SN-TSC-BEM4S5-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM4S6-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM4S8-[30-70/1]-20
SN-TSC-BEM4S10-[35-75/1]-25
SNR-TSC-BEM4S3-[15-42/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-BEM4S4-[18-36/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-BEM4S5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM4S6-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM4S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-BEM4S10-[30-75/1]-25
TSC-BEM4S1
TSC-BEM4S1.5
TSC-BEM4S2
TSC-BEM4S2.5
TSC-BEM4S3
TSC-BEM4S4
TSC-BEM4S5
TSC-BEM4S6
TSC-BEM4S8
TSC-BEM4S10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 8 giorni 3106015 ~ 426Standard Neck Relief62-

-

1 8 giorni 4136018 ~ 368Standard Neck Relief82-

-

1 8 giorni 5158020 ~ 5010Standard Neck Relief102-

-

1 8 giorni 6158020 ~ 5012Standard Neck Relief122-

-

1 8 giorni 82015030 ~ 7016Standard Neck Relief162-

-

1 8 giorni 102515035 ~ 7520Standard Neck Relief202-

-

1 7 giorni 35 ~ 106015 ~ 426Cutting Edge R Processing62-

-

1 7 giorni 45 ~ 136018 ~ 368Cutting Edge R Processing82-

-

1 7 giorni 55 ~ 158020 ~ 5010Cutting Edge R Processing102-

-

1 7 giorni 65 ~ 158020 ~ 5012Cutting Edge R Processing122-

-

1 7 giorni 85 ~ 2015025 ~ 7016Cutting Edge R Processing162-

-

1 7 giorni 102515030 ~ 7520Cutting Edge R Processing202-

43.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1350-6Stocked Product2110°

30.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5450-6Stocked Product3110°

31.80 €

1 Disponibile 5 giorni 2650-6Stocked Product4110°

37.11 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5850-6Stocked Product5110°

33.33 €

1 Disponibile 5 giorni 31060-6Stocked Product62-

54.22 €

1 Disponibile 5 giorni 41360-8Stocked Product82-

70.11 €

1 Disponibile 5 giorni 51580-10Stocked Product102-

88.82 €

1 Disponibile 5 giorni 61580-12Stocked Product122-

252.45 €

1 Disponibile 5 giorni 820150-16Stocked Product162-

339.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1025150-20Stocked Product202-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide ball end mill, short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-BEM4S 1 3 2 50 6 1
1.5 4 3 50 6 1
2 6 4 50 6 1
2.5 8 5 50 6 1
3 10 6 60 6 2
4 13 8 60 8 2
5 15 10 80 10 2
6 15 12 80 12 2
8 20 16 150 16 2
10 25 20 150 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.  
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.

Informazioni di base

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 4
Coating For High Hardness (Silicone-Based) R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Torsion Availability Included

Supporto tecnico