TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Elevata rigidità e affilatura del taglio sono ottenute grazie alla combinazione di raggio della lama negativo, diametro del nucleo adeguato e angolo dell'elica di 45°, che consente una lavorazione ad alta velocità altamente efficiente Utilizza una forma a 3 lame resistente al chatter, che consente la lavorazione a tuffo Tipo multisfaccettato che può essere utilizzato per l'incisione, la faccia laterale, la sgrossatura e la rettifica media Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc.
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Codice componente
TSC-CR-HFEM3S2-R0.5
TSC-CR-HFEM3S3-R0.8
TSC-CR-HFEM3S4-R1
TSC-CR-HFEM3S5-R1.2
TSC-CR-HFEM3S6-R1.5
TSC-CR-HFEM3S8-R2
TSC-CR-HFEM3S10-R2
TSC-CR-HFEM3S12-R2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

68.27 €

1 Disponibile 5 giorni 20.545041

93.74 €

1 Disponibile 5 giorni 30.865041

66.19 €

1 Disponibile 5 giorni 4185061

76.42 €

1 Disponibile 5 giorni 51.2107061

68.50 €

1 Disponibile 5 giorni 61.5127062

128.61 €

1 Disponibile 5 giorni 82168082

85.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1022090102

114.13 €

1 Disponibile 5 giorni 12224100122

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number     Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
Radius
R
TSC-CR-HFEM3S 2 0.5 4 50 4 1
3 0.8 6 50 4 1
4 1 8 50 6 1
5 1.2 10 70 6 1
6 1.5 12 70 6 2
8 2 16 80 8 2
10 2 20 90 10 2
12 2 24 100 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The combination of a radius with negative flutes, appropriate core thickness and 45° twist gives improved high capacity machining thanks to the high rigidity, sharpness and high feed rate.
Has a 3-flute shape that is strong against chatter, making it suitable for plunge milling.
Universal model that is capable of everything from engraving through to side-surface, coarse and medium finishing.


■ Proper Use of 3-Flute and 4-Flute Bits

Proper Use Criteria 3 Flutes 4 Flutes
Plunge Milling ×
Corner, Narrow Part Milling
Feed Rate
Engraving

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Acciaio inox / Ghisa Number of Flutes(sheet) 3 Model Raggio elevato avanzamento
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.015 Additional Classification Stocked Product

Supporto tecnico