TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / stub model

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / stub model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -L'esclusiva forma del truciolo consente di tagliare le scanalature con una profondità di taglio pari a quella di 2 scanalature -Confrontabile con le frese quadrate con angolo di elica di 30°, sia la rotazione che l'avanzamento sono più che raddoppiati -Può essere riaffilata. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per maggiori dettagli sull'utilizzo della fresa, sui servizi offerti, sui prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • B (Stub)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-CR-HEM3B6-R0.5-[14-42/1]-9
SN-TSC-CR-HEM3B8-R1-[17-51/1]-12
SN-TSC-CR-HEM3B10-R1-[20-50/1]-15
SN-TSC-CR-HEM3B12-R1-[23-68/1]-18
SNR-TSC-CR-HEM3B6-R0.5-[14-42/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-CR-HEM3B8-R1-[17-51/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-HEM3B10-R1-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-CR-HEM3B12-R1-[23-68/1]-[5-18/1]
TSC-CR-HEM3B3-R0.5
TSC-CR-HEM3B4-R0.5
TSC-CR-HEM3B5-R0.5
TSC-CR-HEM3B6-R0.5
TSC-CR-HEM3B8-R1
TSC-CR-HEM3B10-R1
TSC-CR-HEM3B12-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure

-

1 8 giorni 60.5960614 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 811275817 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10115801020 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 121181001223 ~ 68Standard Neck Relief2

-

1 7 giorni 60.55 ~ 960614 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 815 ~ 1275817 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1015 ~ 15801020 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1215 ~ 181001223 ~ 68Cutting Edge R Processing2

39.88 €

1 Disponibile 5 giorni 30.54.5606-Stocked Product1

38.41 €

1 Disponibile 5 giorni 40.56606-Stocked Product1

39.35 €

1 Disponibile 5 giorni 50.57.5606-Stocked Product1

54.80 €

1 Disponibile 5 giorni 60.59606-Stocked Product2

68.08 €

1 Disponibile 5 giorni 8112758-Stocked Product2

66.42 €

1 Disponibile 5 giorni 101158010-Stocked Product2

111.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1211810012-Stocked Product2

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Model Number
TSC-CR-HEM3B (Stocked Product) / T-TSC-HEM3B (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius R Select (Stocked Product)
CR 0.1 mm
Increment Designation( Manufactured
Product )
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Prtoduct
3 0.5     4.5 60 6 1
4 0.5     6 60 6 1
  0.1 ~ 0.4  
5 0.5     7.5 60 6 1
  0.1 ~ 0.4  
6 0.5     9 60 6 2
  0.1 ~ 1.0  
7   0.1 ~ 1.0   10.5 60 8 1
8     1 12 75 8 2
  0.1 ~ 1.5  
10     1 15 80 10 2
  0.1 ~ 2.0  
12     1 18 100 12 2
  0.1 ~ 2.5  

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) are approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
For Coating Service, Refer to >>Click here.
For Carbide End Mill Coating Types and Features, Refer to >>Click here

Più Informazioni


The unique tip pocket shape allows cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01

Supporto tecnico