Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SN-TSC-CR-EM2S6-R0.2-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM2S6-R0.3-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM2S6-R0.5-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM2S6-R1-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM2S6-R1.5-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM2S6-R2-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM2S8-R0.2-[21-31/1]-16 |
SN-TSC-CR-EM2S8-R0.3-[21-31/1]-16 |
SN-TSC-CR-EM2S8-R0.5-[21-31/1]-16 |
SN-TSC-CR-EM2S8-R1-[21-31/1]-16 |
SN-TSC-CR-EM2S10-R0.5-[25-35/1]-20 |
SN-TSC-CR-EM2S10-R1-[25-35/1]-20 |
SN-TSC-CR-EM2S10-R1.5-[25-35/1]-20 |
SN-TSC-CR-EM2S10-R2-[25-35/1]-20 |
SN-TSC-CR-EM2S10-R3-[25-35/1]-20 |
SN-TSC-CR-EM2S12-R0.5-[29-45/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2S12-R1-[29-45/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2S12-R1.5-[29-45/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2S12-R2-[29-45/1]-24 |
SNR-TSC-CR-EM2S6-R0.2-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S6-R0.3-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S6-R0.5-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S6-R1-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S6-R1.5-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S6-R2-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S8-R0.2-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S8-R0.3-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S8-R0.5-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S8-R1-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S10-R0.5-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S10-R1-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S10-R1.5-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S10-R2-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S10-R3-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S12-R0.5-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S12-R1-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S12-R1.5-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2S12-R2-[29-45/1]-[5-24/1] |
TSC-CR-EM2S1-R0.1 |
TSC-CR-EM2S1-R0.2 |
TSC-CR-EM2S1-R0.3 |
TSC-CR-EM2S1.5-R0.1 |
TSC-CR-EM2S1.5-R0.2 |
TSC-CR-EM2S1.5-R0.3 |
TSC-CR-EM2S1.5-R0.5 |
TSC-CR-EM2S2-R0.1 |
TSC-CR-EM2S2-R0.2 |
TSC-CR-EM2S2-R0.3 |
TSC-CR-EM2S2-R0.5 |
TSC-CR-EM2S2.5-R0.1 |
TSC-CR-EM2S2.5-R0.2 |
TSC-CR-EM2S2.5-R0.3 |
TSC-CR-EM2S2.5-R0.5 |
TSC-CR-EM2S2.5-R[0.1-0.5/0.1] |
TSC-CR-EM2S2.8-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5] |
TSC-CR-EM2S3-R0.1 |
TSC-CR-EM2S3-R0.2 |
TSC-CR-EM2S3-R0.3 |
TSC-CR-EM2S3-R0.4 |
TSC-CR-EM2S3-R0.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Additional Classification | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 6 | 0.2 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 0.3 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 0.5 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 1 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 1.5 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 2 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 0.2 | 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 0.3 | 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 0.5 | 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 1 | 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 0.5 | 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 2 | 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 0.2 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 0.3 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 0.5 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 1 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 1.5 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 2 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 0.2 | 5 ~ 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 0.3 | 5 ~ 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 0.5 | 5 ~ 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 1 | 5 ~ 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.5 | 5 ~ 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 5 ~ 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 5 ~ 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 5 ~ 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 5 ~ 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 0.5 | 5 ~ 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 1 | 5 ~ 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 1.5 | 5 ~ 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 2 | 5 ~ 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.1 | 2 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 0.1 | 3 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 0.2 | 3 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 0.3 | 3 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
25.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.1 | 4 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.2 | 4 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 0.1 | 5 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 0.2 | 5 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 0.3 | 5 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
24.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 0.5 | 5 | 40 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
- | 1 | 13 giorni | 2.5 | 0.1 ~ 0.5 | 5 | 40 | 4 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
- | 1 | 13 giorni | 2.8 | 0.1 ~ 0.5 | 5.6 | 40 | 4 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
31.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.1 | 6 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
31.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.2 | 6 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
31.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.3 | 6 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
31.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.4 | 6 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
31.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.5 | 6 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 |
Loading...
Model Number
TSC-CR-EM2S
Outer Diameter D |
Radius R | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
||||||||
1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 1 | ● | ||||||
1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | ● | |||||
2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | 1 | ● | ||||
2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | ● | |||||
0.4 | □ | |||||||||||||
2.8 | 0.1 - 0.5 | 5.6 | 40 | 4 | 1 | □ | ||||||||
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 6 | 45 | 6 | 1 | ● | |||
0.6 - 0.7 | □ | |||||||||||||
3.5 | 0.1 - 0.7 | 7 | 45 | 6 | 1 | □ | ||||||||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 8 | 45 | 6 | 1 | ● | ||||
0.1 - 0.9 | □ | |||||||||||||
4.5 | 0.1 - 1.2 | 9 | 45 | 6 | 1 | □ | ||||||||
5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 45 | 6 | 1 | ● | ||||
0.4 - 1.5 | □ | |||||||||||||
5.5 | 0.1 ~ 1.7 | 11 | 45 | 6 | 1 | □ | ||||||||
6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 12 | 45 | 6 | 2 | ● | |||
0.1 ~ 2.0 | □ | |||||||||||||
8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 16 | 55 | 8 | 2 | ● | |||||
0.1 ~ 3.0 | □ | |||||||||||||
10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 20 | 65 | 10 | 2 | ● | ||||
0.1 ~ 3.0 | □ | |||||||||||||
12 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | |||||
0.1 ~ 3.0 | □ | |||||||||||||
16 | 0.1 ~ 3.0 | 32 | 105 | 16 | 2 | □ | ||||||||
20 | 0.1 ~ 3.0 | 40 | 110 | 20 | 2 | □ |
[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● A general purpose 2-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
● The radial blade tip is also useful to prevent chipping.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
[0.1-3/0.1mmpezzi]
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Additional Classification
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali