TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa generale a 2 taglienti con lunghezza e raggio del tagliente regolari Il raggio del tagliente impedisce efficacemente la scheggiatura Può essere riaffilato. Per informazioni sulle procedure di applicazione, sulla gamma di servizi, sui prezzi ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.2-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.3-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.5-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R6-R1-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R6-R2-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R8-R0.3-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM2R8-R0.5-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM2R8-R1-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM2R8-R2-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM2R10-R0.5-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM2R10-R1-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM2R10-R2-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM2R10-R3-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM2R12-R1-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM2R12-R2-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM2R12-R3-[41-55/1]-36
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.2-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.3-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.5-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R6-R1-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R6-R2-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R8-R0.3-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2R8-R0.5-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2R8-R1-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2R8-R2-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2R10-R0.5-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM2R10-R1-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM2R10-R2-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM2R10-R3-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM2R12-R1-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM2R12-R2-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM2R12-R3-[41-55/1]-[5-36/1]
TSC-CR-EM2R1-R0.1
TSC-CR-EM2R1-R0.2
TSC-CR-EM2R2-R0.1
TSC-CR-EM2R2-R0.2
TSC-CR-EM2R2-R0.3
TSC-CR-EM2R2-R0.5
TSC-CR-EM2R2.5-R[0.1-0.5/0.1]
TSC-CR-EM2R2.8-R[0.1-0.5/0.1]
TSC-CR-EM2R3-R0.1
TSC-CR-EM2R3-R0.2
TSC-CR-EM2R3-R0.3
TSC-CR-EM2R3-R0.4
TSC-CR-EM2R3-R0.5
TSC-CR-EM2R3-R[0.4-0.7/0.1]
TSC-CR-EM2R3.5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM2R4-R0.2
TSC-CR-EM2R4-R0.3
TSC-CR-EM2R4-R0.4
TSC-CR-EM2R4-R0.5
TSC-CR-EM2R4-R1
TSC-CR-EM2R4-R[0.1,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]
TSC-CR-EM2R5-R0.5
TSC-CR-EM2R5-R1
TSC-CR-EM2R5-R[0.1-1.5/0.1]
TSC-CR-EM2R6-R0.2
TSC-CR-EM2R6-R0.3
TSC-CR-EM2R6-R0.5
TSC-CR-EM2R6-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Additional Classification Figure

-

1 8 giorni 60.21860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 60.31860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 60.51860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 611860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 621860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 80.32470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 80.52470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 812470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 822470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 100.530801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10130801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10230801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10330801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 12136851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 12236851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 12336851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

1 7 giorni 60.25 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 60.35 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 60.55 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 615 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 625 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 80.35 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 80.55 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 815 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 825 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 100.55 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1015 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1025 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1035 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1215 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1225 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1235 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

29.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10.13454-±0.01Stocked Product1

29.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10.23454-±0.01Stocked Product1

31.55 €

1 Disponibile 5 giorni 20.16454-±0.01Stocked Product1

31.55 €

1 Disponibile 5 giorni 20.26454-±0.01Stocked Product1

31.55 €

1 Disponibile 5 giorni 20.36454-±0.01Stocked Product1

31.55 €

1 Disponibile 5 giorni 20.56454-±0.01Stocked Product1

-

1 13 giorni 2.50.1 ~ 0.57.5454-±0.02Manufactured Product1

-

1 13 giorni 2.80.1 ~ 0.58.4454-±0.02Manufactured Product1

36.95 €

1 Disponibile 5 giorni 30.19456-±0.01Stocked Product1

36.95 €

1 Disponibile 5 giorni 30.29456-±0.01Stocked Product1

36.95 €

1 Disponibile 5 giorni 30.39456-±0.01Stocked Product1

37.34 €

1 Disponibile 5 giorni 30.49456-±0.01Stocked Product1

36.95 €

1 Disponibile 5 giorni 30.59456-±0.01Stocked Product1

-

1 13 giorni 30.4 ~ 0.79456-±0.02Manufactured Product1

-

1 13 giorni 3.50.1 ~ 0.710.5456-±0.02Manufactured Product1

39.79 €

1 Disponibile 5 giorni 40.212506-±0.01Stocked Product1

39.79 €

1 Disponibile 5 giorni 40.312506-±0.01Stocked Product1

40.18 €

1 Disponibile 5 giorni 40.412506-±0.01Stocked Product1

39.79 €

1 Disponibile 5 giorni 40.512506-±0.01Stocked Product1

39.79 €

1 Disponibile 5 giorni 4112506-±0.01Stocked Product1

-

1 13 giorni 40.1 ~ 0.912506-±0.02Manufactured Product1

40.30 €

1 Disponibile 5 giorni 50.515556-±0.01Stocked Product1

40.30 €

1 Disponibile 5 giorni 5115556-±0.01Stocked Product1

-

1 13 giorni 50.1 ~ 1.515556-±0.02Manufactured Product1

47.57 €

1 Disponibile 5 giorni 60.218606-±0.01Stocked Product2

47.57 €

1 Disponibile 5 giorni 60.318606-±0.01Stocked Product2

47.57 €

1 Disponibile 5 giorni 60.518606-±0.01Stocked Product2

47.57 €

1 Disponibile 5 giorni 6118606-±0.01Stocked Product2

Loading...

Specifiche

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model:Related Image

Model Number
TSC-CR-EM2R

Outer Diameter
D
Radius R
(Manufactured products designated in 0.1 mm increment)
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
1 0.1 0.2 0.3           3 45 4 1
1.5 0.1 0.2 0.3           4.5 45 4 1
2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5       6 45 4 1
2.5 0.1 - 0.5 7.5 45 4 1
2.8 0.1 - 0.5 8.4 45 4 1
3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5       9 45 6 1
0.6 - 0.7
3.5 0.1 - 0.7 10.5 45 6 1
4   0.2 0.3 0.4 0.5 1     12 50 6 1
0.1 - 0.9
4.5 0.1 - 1.2 13.5 50 6 1
5         0.5 1     15 55 6 1
0.1 ~ 1.5
5.5 0.1 ~ 1.7 16.5 55 6 1
6   0.2 0.3   0.5 1 2   18 60 6 2
0.1 ~ 1.9
8     0.3   0.5 1 2   24 70 8 2
0.1 ~ 3.0
10         0.5 1 2 3 30 80 10 2
0.1 - 2.9
12           1 2 3 36 85 12 2
0.1 - 2.9
16 0.1 ~ 3.0 48 115 16 2
20 0.1 ~ 3.0 60 125 20 2

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
A general purpose 2-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Supporto tecnico