• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / 15° spiral

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / 15° spiral

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La punta a scanalatura difficile da lavorare e la forma che facilita l'evacuazione dei trucioli consentono di eseguire lavorazioni dal posizionamento (= centraggio) alla smussatura con un unico utensile Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e consente di ottenere una lunga durata dell'utensile. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / 15° spiral:Related Image

Codice componente
TSC-CMEM3-90
TSC-CMEM4-90
TSC-CMEM6-90
TSC-CMEM8-90
TSC-CMEM10-90
TSC-CMEM12-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ

40.79 €

1 Disponibile 5 giorni 33508

43.97 €

1 Disponibile 5 giorni 445010

47.14 €

1 Disponibile 5 giorni 666015

55.00 €

1 Disponibile 5 giorni 886018

78.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10106522

92.06 €

1 Disponibile 5 giorni 12127526

Loading...

  1. 1

Specifiche

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / 15° spiral:Related Image

Model Number   Double Angle
θ
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-CMEM 3 90° 8 50 3
4 90° 10 50 4
6 90° 15 60 6
8 90° 18 60 8
10 90° 22 65 10
12 90° 26 75 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a tip that is shaped so as to be difficult to damage while discharging chips with high efficiency, allowing everything from positioning (= centering) to beveling to be achieved with just the one unit.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carburo
Coating Presence Included Coating Type Ts Diameter Tolerance 0 – -0.02
Tolerance of Shank Diameter h6

Supporto tecnico