• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ideale per la smussatura (la scanalatura a V non è possibile in quanto la punta non è dotata di scanalature di taglio). Le scanalature periferiche consentono il taglio a smusso, a contorno e a spirale La forma a 3 scanalature consente di migliorare l'avanzamento fino alla prima marcia. La forma a 3 scanalature consente un avanzamento fino a 1,5 volte superiore rispetto al tipo a 2 scanalature -Con angolo di elica sulle scanalature periferiche -Può essere utilizzato anche come utensile di sbavatura -Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e nella lavorazione a secco come caratteristiche del rivestimento.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model:Related Image

Codice componente
TSC-MEM3S3-90
TSC-MEM3S4-90
TSC-MEM3S6-90
TSC-MEM3S8-90
TSC-MEM3S10-90
TSC-MEM3S12-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L

46.59 €

1 Disponibile 5 giorni 330.3650

50.16 €

1 Disponibile 5 giorni 440.4850

52.70 €

1 Disponibile 5 giorni 660.61250

59.21 €

1 Disponibile 5 giorni 880.81655

67.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101012065

92.62 €

1 Disponibile 5 giorni 12121.22475

Loading...

  1. 1

Specifiche

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model:Related Image

 

Model Number   Beveling Angle
θ
Flute Length
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-MEM3S 3 90° 6 0.3 50 3
4 90° 8 0.4 50 4
6 90° 12 0.6 50 6
8 9 16 0.8 55 8
10 90° 20 1.0 65 10
12 90° 24 1.2 75 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Ideal for chamfering (the tip does not have a cutting edge so it cannot be used for V-grooving).
It has a peripheral blade that allows for inclined, contour and helical cutting.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The 3-flute blade shape increases the feed by 1.5 times compared to the 2-flute model.
The peripheral blade has twisting that allows machining as per the figure above.
Can also be used as a deburring tool.

Esempio di utilizzo

TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model:Related Image

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Carburo
Coating Presence Included Coating Type Ts Diameter Tolerance 0 – -0.02
Tolerance of Shank Diameter h6

Supporto tecnico