• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

XAC series carbide high-helical end mill, for high-hardness steel machining, multi-blade, 45° torsion / regular model

XAC series carbide high-helical end mill, for high-hardness steel machining, multi-blade, 45° torsion / regular model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Progettato con una forma dell'utensile che aumenta la rigidità per la lavorazione di acciai di elevata durezza -Poiché è progettato con un ampio angolo di spoglia, può essere utilizzato anche su macchine in cui la velocità di taglio non viene aumentata -Può essere riaffilato. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TiAlN
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAC series carbide high-helical end mill, for high-hardness steel machining, multi-blade, 45° torsion / regular model:Related Image

Codice componente
XAC-MSXR6
XAC-MSXR8
XAC-MSXR10
XAC-MSXR12
XAC-MSXR14
XAC-MSXR16
XAC-MSXR18
XAC-MSXR20
XAC-MSXR25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)

32.80 €

1 Disponibile 5 giorni 6136657-0.020 ~ -0.038

44.78 €

1 Disponibile 5 giorni 8196863-0.025 ~ -0.047

62.15 €

1 Disponibile 5 giorni 102261072-0.025 ~ -0.047

90.34 €

1 Disponibile 5 giorni 122661283-0.032 ~ -0.059

96.75 €

1 Disponibile 5 giorni 142661483-0.032 ~ -0.059

101.85 €

1 Disponibile 5 giorni 163261692-0.032 ~ -0.059

162.70 €

1 Disponibile 5 giorni 183281892-0.032 ~ -0.059

148.68 €

1 Disponibile 5 giorni 2038820104-0.040 ~ -0.073

360.24 €

1 Disponibile 5 giorni 2544825104-0.040 ~ -0.073

Loading...

  1. 1

Specifiche

XAC series carbide high-helical end mill, for high-hardness steel machining, multi-blade, 45° torsion / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Outer Diameter
D
XAC-MSXR 6 13 57 6 6
8 19 63 8 6
10 22 72 10 6
12 26 83 12 6
14 26 83 14 6
16 32 92 16 6
18 32 92 18 8
20 38 104 20 8
25 44 104 25 8


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Designed to have a tool shape with increased rigidity for machining high hardness steel.
It has a larger rake angle compared to TSC-MSXR models, enabling use with machinery with a cutting speed that cannot be increased.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acciaio inox / Ghisa Model Highly-Helical Coating TiAlN
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Con puntale Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico