• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Achieves high-efficiency machining with the 3-geometry that's emphasized the rigidity!
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model:Related Image

Codice componente
SEC-ALHEM3R0.5
SEC-ALHEM3R1
SEC-ALHEM3R1.5
SEC-ALHEM3R2
SEC-ALHEM3R2.5
SEC-ALHEM3R3
SEC-ALHEM3R4
SEC-ALHEM3R5
SEC-ALHEM3R6
SEC-ALHEM3R8
SEC-ALHEM3R10
SEC-ALHEM3R12
SEC-ALHEM3R16
SEC-ALHEM3R20
SN-SEC-ALHEM3R6-[23-37/1]-18
SN-SEC-ALHEM3R8-[29-41/1]-24
SN-SEC-ALHEM3R10-[35-45/1]-30
SN-SEC-ALHEM3R12-[41-50/1]-36
SN-SEC-ALHEM3R16-[58-78/1]-48
SN-SEC-ALHEM3R20-[70-92/1]-60
SNR-SEC-ALHEM3R6-[23-37/1]-[5-17/1]
SNR-SEC-ALHEM3R8-[29-41/1]-[5-22/1]
SNR-SEC-ALHEM3R10-[35-45/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-ALHEM3R12-[41-50/1]-[5-28/1]
SNR-SEC-ALHEM3R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-ALHEM3R20-[65-92/1]-[5-60/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

52.38 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.5440-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

42.36 €

1 Disponibile 5 giorni 13440-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

47.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1.54.5440-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

38.32 €

1 Disponibile 5 giorni 26440-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

43.92 €

1 Disponibile 5 giorni 2.57.5440-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

39.10 €

1 Disponibile 5 giorni 39650-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

42.73 €

1 Disponibile 5 giorni 412650-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

44.76 €

1 Disponibile 5 giorni 515655-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

51.45 €

1 Disponibile 5 giorni 618655-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product2

60.28 €

1 Disponibile 5 giorni 824865-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product2

76.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10301075-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product2

112.49 €

1 Disponibile 5 giorni 12361280-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product2

116.34 €

1 Disponibile 5 giorni 164816110-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product2

213.31 €

1 Disponibile 5 giorni 206020130-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product2

-

1 8 giorni 61865523 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 82486529 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1030107535 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1236128041 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 16481611058 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 20602013070 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 7 giorni 61865523 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 82486529 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1030107535 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1236128041 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 20602013065 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

Loading...

  1. 1

Specifiche

 Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model:Related Image
 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALHEM3R 0.5 1.5 40 4 1
1 3 40 4 1
1.5 4.5 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 7.5 40 4 1
3 9 50 6 1
4 12 50 6 1
5 15 55 6 1
6 18 55 6 2
8 24 65 8 2
10 30 75 10 2
12 36 80 12 2
16 48 110 16 2
20 60 130 20 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.

Informazioni di base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Grafite / Resina Number of Flutes(sheet) 3 Model Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Geometry Con puntale Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico