Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRN-CUBEM0.5 |
CRN-CUBEM1 |
CRN-CUBEM1.5 |
CRN-CUBEM2 |
CRN-CUBEM3 |
CRN-CUBEM4 |
CRN-CUBEM5 |
CRN-CUBEM6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | 1 | 10° | |
29.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 60 | 6 | 2 | 1 | 10° | |
58.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 4.5 | 60 | 6 | 3 | 1 | 10° | |
53.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 70 | 6 | 4 | 1 | 10° | |
52.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 9 | 90 | 6 | 6 | 2 | - | |
90.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 12 | 100 | 8 | 8 | 2 | - | |
146.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 15 | 110 | 10 | 10 | 2 | - | |
132.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 18 | 120 | 12 | 12 | 2 | - |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Tip R |
||||||
CRN-CUBEM | 0.5 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 1 |
1 | 2 | 3 | 60 | 6 | 1 | |
1.5 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 1 | |
2 | 4 | 6 | 70 | 6 | 1 | |
3 | 6 | 9 | 90 | 6 | 2 | |
4 | 8 | 12 | 100 | 8 | 2 | |
5 | 10 | 15 | 110 | 10 | 2 | |
6 | 12 | 18 | 120 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
●The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.
Model | Bore | Work Material | Alluminio / Rame / Resina | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali