Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SEC-GREM4L2 |
SEC-GREM4L3 |
SEC-GREM4L4 |
SEC-GREM4L6 |
SEC-GREM4L8 |
SEC-GREM4L10 |
SEC-GREM4L12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 10 | 4 | 75 | 20 | 1.9 | |
108.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 15 | 4 | 75 | 30 | 2.9 | |
83.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 20 | 4 | 100 | 40 | 3.9 | |
103.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 30 | 6 | 150 | 60 | 5.8 | |
124.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 40 | 8 | 160 | 70 | 7.8 | |
145.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 10 | 180 | 80 | 9.7 | |
129.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 60 | 12 | 200 | 85 | 11.7 |
Loading...
Model Number | Length Under Neck ℓ1 |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
SEC-GREM4L | 2 | 20 | 10 | 1.9 | 75 | 4 |
3 | 30 | 15 | 2.9 | 75 | 4 | |
4 | 40 | 20 | 3.9 | 100 | 4 | |
6 | 60 | 30 | 5.8 | 150 | 6 | |
8 | 70 | 40 | 7.8 | 160 | 8 | |
10 | 80 | 50 | 9.7 | 180 | 10 | |
12 | 85 | 60 | 11.7 | 200 | 12 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Grafite / Resina | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali