Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model

Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The diamond coated radius shape that's ideal for shaping graphite
  • DIA
  • Graphite
  • 4 Flutes
  • Long

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model:Related Image
Codice componente
DAC-CR-GREM4L6-R0.5
DAC-CR-GREM4L6-R1
DAC-CR-GREM4L8-R0.5
DAC-CR-GREM4L8-R1
DAC-CR-GREM4L8-R1.5
DAC-CR-GREM4L8-R2
DAC-CR-GREM4L10-R0.5
DAC-CR-GREM4L10-R1
DAC-CR-GREM4L10-R1.5
DAC-CR-GREM4L10-R2
DAC-CR-GREM4L12-R1
DAC-CR-GREM4L12-R1.5
DAC-CR-GREM4L12-R2
DAC-CR-GREM4L12-R3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

166.75 €

1 Disponibile 5 giorni 60.5301506605.7

166.75 €

1 Disponibile 5 giorni 61301506605.7

201.98 €

1 Disponibile 5 giorni 80.5401608707.8

201.98 €

1 Disponibile 5 giorni 81401608707.8

201.98 €

1 Disponibile 5 giorni 81.5401608707.8

201.98 €

1 Disponibile 5 giorni 82401608707.8

261.59 €

1 Disponibile 5 giorni 100.55018010809.7

261.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1015018010809.7

261.59 €

1 Disponibile 5 giorni 101.55018010809.7

261.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1025018010809.7

324.92 €

1 Disponibile 5 giorni 12160200128511.7

324.92 €

1 Disponibile 5 giorni 121.560200128511.7

324.92 €

1 Disponibile 5 giorni 12260200128511.7

324.92 €

1 Disponibile 5 giorni 12360200128511.7

Loading...

  1. 1

Specifiche

Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model:Related Image

Model Number
DAC-CR-GREM4L 

Outer Diameter
D
Radius
R
Length Under Neck
ℓ1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
6 0.5 1       60 30 5.7 150 6
8 0.5 1 1.5 2   70 40 7.8 160 8
10 0.5 1 1.5 2   80 50 9.7 180 10
12   1 1.5 2 3 85 60 11.7 200 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The surface has a diamond coating with a hardness comparable to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
The long flute length even allows for deep carving.

Informazioni di base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Grafite / Resina Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating Diamond Coat Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Supporto tecnico