• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image
Codice componente
LS-SVEM3-[2.1-3/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
LS-SVEM4-[2.1-4/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
LS-SVEM6-[3.01-6/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
LS-SVEM8-[4.01-8/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
LS-SVEM10-[6.01-10/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
LS-SVEM12-[8.01-12/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVEM3-[2.1-3/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
SVEM4-[2.1-4/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
SVEM6-[3.01-6/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
SVEM8-[4.01-8/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
SVEM10-[6.01-10/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
SVEM12-[8.01-12/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVEM16-[10.01-16/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-34/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Corners(θ)
(°)
Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Tip Core Thickness (D1)
(mm)

-

1 8 giorni 36030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 100.05 ~ 0.4

-

1 8 giorni 48030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 150.05 ~ 0.4

-

1 7 giorni 69030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 160.05 ~ 0.4

-

1 7 giorni 89030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 190.05 ~ 0.4

-

1 7 giorni 1012030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 230.05 ~ 0.4

-

1 7 giorni 1212030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 270.05 ~ 0.4

-

1 8 giorni 34030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 100.05 ~ 0.4

-

1 8 giorni 45030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 150.05 ~ 0.4

-

1 8 giorni 66030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 160.05 ~ 0.4

-

1 7 giorni 86030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 190.05 ~ 0.4

-

1 7 giorni 108030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 230.05 ~ 0.4

-

1 7 giorni 128030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 270.05 ~ 0.4

-

1 7 giorni 1610030 ~ 17510.01 ~ 161 ~ 340.05 ~ 0.4

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Tip Core Thickness
D
1
0.01 mm Increment Designation
Corners
θ
1° Increment Designation
Flute Length

1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SVEM LS-SVEM
SVEM

LS-SVEM
(Long Shank)
3 2.10 ~3.00 0.05 ~ 0.40 30° - 175° 1 ~ 10 40 60
4 2.10 ~4.00 1 ~ 15 50 80
6 3.01 ~6.00 1 ~ 16 60 90
8 4.01 ~8.00 1 ~ 19 60 90
10 6.01 ~ 10.00 1 ~ 23 80 120
12 8.01 ~ 12.00 1 ~ 27 80 120
16 10.01 ~ 16.00 1 ~ 34 100 -


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Material Ultrafine Particulate Carbide

Supporto tecnico