Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NRBM-10-31-PR5040 |
NRBM-12-51-PR5040 |
NRBM-25-71-OR5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work Material | Breaker | Material - Carbide Coating | End Mill Major Diameter D (mm) | d1 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio / Acciaio inox / High-Hardness Material | 31 | PR5040 | 10 | 2.2 | 1.7 | |
32.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio / Acciaio inox / High-Hardness Material | 51 | PR5040 | 12 | 2.9 | 2.38 | |
45.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy | 71 | OR5000 | 25 | 4.7 | 4.76 |
Loading...
Model Number
NRBM
End Mill Major Diameter D |
Breaker | Material (Selection) | S | d1 | |||
Carbide Coating | |||||||
KR5005 | KR5020 | PR5040 | OR5000 | ||||
10 | 31 | ● | ● | 1.7 | 2.2 | ||
12 | 51 | ● | ● | 2.38 | 2.9 | ||
16 | 51 | ● | ● | 3.18 | 2.9 | ||
71 | ● | ||||||
20 | 51 | ● | ● | 3.97 | 4.0 | ||
71 | ● | ||||||
25 | 51 | ● | ● | 4.76 | 4.7 | ||
71 | ● | ||||||
32 | 51 | ● | ● | 6.35 | 5.9 | ||
71 | ● |
Material information >>Click here.
● Breaker Selection Criteria
Shape (First Character in Model Number) | Others | Clearance Angle | Others | No. of Usable Corners | 2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Work Material
Breaker
Material - Carbide Coating
End Mill Major Diameter D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali