Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XAL-EM2SR1 |
XAL-EM2SR2 |
XAL-EM2SR3 |
XAL-EM2SR4 |
XAL-EM2SR5 |
XAL-EM2SR6 |
XAL-EM2SR8 |
XAL-EM2SR10 |
XAL-EM2SR12 |
XAL-PEM2SR6 |
XAL-PEM2SR8 |
XAL-PEM2SR10 |
XAL-PEM2SR12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 45 | Con puntale | 1 | |
8.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 5 | 4 | 45 | Con puntale | 1 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 7.5 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 10 | 6 | 50 | Con puntale | 1 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 12.5 | 6 | 55 | Con puntale | 1 | |
11.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 15 | 6 | 60 | Con puntale | 2 | |
20.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 20 | 8 | 70 | Con puntale | 2 | |
29.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 10 | 80 | Con puntale | 2 | |
43.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 30 | 12 | 85 | Con puntale | 2 | |
10.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 15 | 6 | 60 | Sharp Corner | 2 | |
20.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 20 | 8 | 70 | Sharp Corner | 2 | |
29.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 10 | 80 | Sharp Corner | 2 | |
44.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 30 | 12 | 85 | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | Standards Y/N | ||
Outer Diameter D |
|||||||
Standard | Sharp Edge | ||||||
XAL-EM2SR (Standard) XAL-PEM2SR (Sharp Edge) |
1 | 2.5 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards |
2 | 5 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards | |
3 | 7.5 | 45 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
4 | 10 | 50 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
5 | 12.5 | 55 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
6 | 15 | 60 | 6 | 2 | ● | ● | |
8 | 20 | 70 | 8 | 2 | ● | ● | |
10 | 25 | 80 | 10 | 2 | ● | ● | |
12 | 30 | 85 | 12 | 2 | ● | ● |
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● 2-flute end mill with a wide operating range. Use for a variety of applications.
● The flute length is between that of short flutes and regular flutes, with a 2.5 times larger flute diameter.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali