Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASPM-HEM4S6 |
ASPM-HEM4S8 |
ASPM-HEM4S10 |
ASPM-HEM4S12 |
ASPM-HEM4S14 |
ASPM-HEM4S15 |
ASPM-HEM4S16 |
ASPM-HEM4S18 |
ASPM-HEM4S20 |
ASPM-HEM4S22 |
ASPM-HEM4S25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tolerance (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 15 | 8 | 65 | 0 ~ -0.035 | 1 | |
30.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 20 | 10 | 75 | 0 ~ -0.040 | 1 | |
36.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 12 | 90 | 0 ~ -0.040 | 1 | |
39.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 30 | 12 | 95 | 0 ~ -0.045 | 2 | |
59.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 35 | 16 | 105 | 0 ~ -0.045 | 1 | |
76.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 40 | 16 | 105 | 0 ~ -0.045 | 1 | |
78.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 40 | 16 | 110 | 0 ~ -0.045 | 2 | |
107.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 40 | 20 | 120 | 0 ~ -0.045 | 1 | |
99.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 45 | 20 | 125 | 0 ~ -0.050 | 2 | |
127.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 45 | 20 | 135 | 0 ~ -0.050 | 1 | |
100.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 50 | 25 | 140 | 0 ~ -0.050 | 2 |
Loading...
Model Number
ASPM-HEM4S (4 Flutes)
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure |
6 | 15 | 65 | 8 | 1 |
8 | 20 | 75 | 10 | 1 |
10 | 25 | 90 | 12 | 1 |
12 | 30 | 95 | 12 | 2 |
14 | 35 | 105 | 16 | 1 |
15 | 40 | 110 | 16 | 1 |
16 | 40 | 110 | 16 | 2 |
18 | 40 | 120 | 20 | 1 |
20 | 45 | 125 | 20 | 2 |
22 | 45 | 135 | 20 | 1 |
25 | 50 | 140 | 25 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A strong-twisting model with excellent cutting performance that can be used for a wide range of applications from heavy cutting through to finishing cutting.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Tipo quadrato | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Base-Blade Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali