• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Lama quadrata in polvere d'acciaio ad alta velocità di lunghezza regolare, tipo a 2 eliche, che può essere considerata durevole Ha un rivestimento con elevata resistenza all'ossidazione e alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e nella lavorazione a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di prestazioni, i prezzi, ecc.
  • AS
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Codice componente
ASPM-EM2R1
ASPM-EM2R1.5
ASPM-EM2R2
ASPM-EM2R2.5
ASPM-EM2R3
ASPM-EM2R3.5
ASPM-EM2R4
ASPM-EM2R4.5
ASPM-EM2R5
ASPM-EM2R5.5
ASPM-EM2R6
ASPM-EM2R6.5
ASPM-EM2R7
ASPM-EM2R7.5
ASPM-EM2R8
ASPM-EM2R8.5
ASPM-EM2R9
ASPM-EM2R9.5
ASPM-EM2R10
ASPM-EM2R11
ASPM-EM2R12
ASPM-EM2R13
ASPM-EM2R14
ASPM-EM2R15
ASPM-EM2R16
ASPM-EM2R18
ASPM-EM2R19
ASPM-EM2R20
ASPM-EM2R22
ASPM-EM2R25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

23.90 €

1 Disponibile 5 giorni 13.564515°

23.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5564515°

22.75 €

1 Disponibile 5 giorni 2765015°

23.70 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5865015°

22.75 €

1 Disponibile 5 giorni 31065015°

22.84 €

1 Disponibile 5 giorni 3.51266015°

22.84 €

1 Disponibile 5 giorni 41266015°

22.84 €

1 Disponibile 5 giorni 4.51566015°

22.84 €

1 Disponibile 5 giorni 51566015°

23.99 €

1 Disponibile 5 giorni 5.51566015°

23.90 €

1 Disponibile 5 giorni 615660-

26.10 €

1 Disponibile 5 giorni 6.52086015°

25.29 €

1 Disponibile 5 giorni 72086015°

26.42 €

1 Disponibile 5 giorni 7.52086015°

25.29 €

1 Disponibile 5 giorni 820860-

31.89 €

1 Disponibile 5 giorni 8.525107015°

29.37 €

1 Disponibile 5 giorni 925107015°

30.63 €

1 Disponibile 5 giorni 9.525107015°

29.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10251070-

36.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1130128015°

36.07 €

1 Disponibile 5 giorni 12301280-

55.15 €

1 Disponibile 5 giorni 13351285-

53.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1435169015°

61.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1540169515°

59.21 €

1 Disponibile 5 giorni 16401695-

74.00 €

1 Disponibile 5 giorni 18401695-

90.79 €

1 Disponibile 5 giorni 19452011015°

92.40 €

1 Disponibile 5 giorni 204520110-

117.27 €

1 Disponibile 5 giorni 225620122-

134.81 €

1 Disponibile 5 giorni 256025130-

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Model Number
ASPM-EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45 15° 6
1.5 5 45 15° 6
2 7 50 15° 6
2.5 8 50 15° 6
3 10 50 15° 6
3.5 12 60 15° 6
4 12 60 15° 6
4.5 15 60 15° 6
5 15 60 15° 6
5.5 15 60 15° 6
6 15 60 6
6.5 20 60 15° 8
7 20 60 15° 8
7.5 20 60 15° 8
8 20 60 8
8.5 25 70 15° 10
9 25 70 15° 10
9.5 25 70 15° 10
10 25 70 10
11 30 80 15° 12
12 30

80

12

13 35

85

12

14 35

90

15°

16

15 40

95

15°

16

16 40

95

16

18 40

95

16

19 45

110

15°

20

20 45

110

20

22 56

122

20

25 60

130

25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico