TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Polvere d'acciaio ad alta velocità per sgrossatura con lunghezza ridotta della scanalatura, destinata a durare a lungo Il rivestimento con un'eccellente lubrificazione è efficace per la lavorazione a umido e per la lavorazione a velocità di taglio pari o inferiori a 40 m/min Può essere riaffilato. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TiCN
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Codice componente
VPM-EM2S1
VPM-EM2S1.5
VPM-EM2S2
VPM-EM2S2.5
VPM-EM2S3
VPM-EM2S3.5
VPM-EM2S4
VPM-EM2S4.5
VPM-EM2S5
VPM-EM2S5.5
VPM-EM2S6
VPM-EM2S6.5
VPM-EM2S7
VPM-EM2S7.5
VPM-EM2S8
VPM-EM2S8.5
VPM-EM2S9
VPM-EM2S9.5
VPM-EM2S10
VPM-EM2S11
VPM-EM2S12
VPM-EM2S13
VPM-EM2S14
VPM-EM2S15
VPM-EM2S16
VPM-EM2S18
VPM-EM2S19
VPM-EM2S20
VPM-EM2S21
VPM-EM2S22
VPM-EM2S23
VPM-EM2S25
VPM-EM2S26
VPM-EM2S28
VPM-EM2S30
VPM-EM2S32
VPM-EM2S35
VPM-EM2S38
VPM-EM2S40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

18.61 €

1 Disponibile 5 giorni 12.564515°

19.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5464515°

18.61 €

1 Disponibile 5 giorni 2565015°

19.44 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5665015°

20.46 €

1 Disponibile 5 giorni 3865015°

20.90 €

1 Disponibile 5 giorni 3.5886015°

20.90 €

1 Disponibile 5 giorni 4886015°

21.32 €

1 Disponibile 5 giorni 4.51086015°

20.25 €

1 Disponibile 5 giorni 51086015°

20.25 €

1 Disponibile 5 giorni 5.51286015°

21.96 €

1 Disponibile 5 giorni 61286015°

23.21 €

1 Disponibile 5 giorni 6.514106015°

24.50 €

1 Disponibile 5 giorni 714106015°

22.70 €

1 Disponibile 5 giorni 7.514106015°

24.92 €

1 Disponibile 5 giorni 814106015°

25.27 €

1 Disponibile 5 giorni 8.518107015°

27.25 €

1 Disponibile 5 giorni 918107015°

27.25 €

1 Disponibile 5 giorni 9.518107015°

27.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10181070-

29.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1122128015°

29.56 €

1 Disponibile 5 giorni 12221280-

35.77 €

1 Disponibile 5 giorni 13261285-

41.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1426169015°

41.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1530169515°

44.48 €

1 Disponibile 5 giorni 16301695-

54.32 €

1 Disponibile 5 giorni 18341695-

72.56 €

1 Disponibile 5 giorni 19382011015°

67.83 €

1 Disponibile 5 giorni 203820110-

85.20 €

1 Disponibile 5 giorni 214520110-

82.56 €

1 Disponibile 5 giorni 224520110-

109.96 €

1 Disponibile 5 giorni 23502512015°

100.69 €

1 Disponibile 5 giorni 255025120-

114.96 €

1 Disponibile 5 giorni 265025120-

136.54 €

1 Disponibile 5 giorni 285525125-

148.18 €

1 Disponibile 5 giorni 305525125-

143.03 €

1 Disponibile 5 giorni 326032145-

144.43 €

1 Disponibile 5 giorni 356032145-

184.15 €

1 Disponibile 5 giorni 386532150-

190.87 €

1 Disponibile 5 giorni 406532150-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Model Number
VPM-EM2S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 2.5 45 15° 6
1.5 4 45 15° 6
2 5 50 15° 6
2.5 6 50 15° 6
3 8 50 15° 6
3.5 8 60 15° 8
4 8 60 15° 8
4.5 10 60 15° 8
5 10 60 15° 8
5.5 12 60 15° 8
6 12 60 15° 8
6.5 14 60 15° 10
7 14 60 15° 10
7.5 14 60 15° 10
8 14 60 15° 10
8.5 18 70 15° 10
9 18 70 15° 10
9.5 18 70 15° 10
10 18 70 10
11 22 80 15° 12
12 22 80 12
13 26 85 12
14 26 90 15° 16
15 30 95 15° 16
16 30 95 16
18 34 95 16
19 38 110 15° 20
20 38 110 20
21 45 110 20
22 45 110 20
23 50 120 15° 25
25 50 120 25
26 50 120 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico