• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa per sgrossatura in polvere d'acciaio ad alta velocità, con una lunga lunghezza della scanalatura destinata a durare a lungo Adatta per la fresatura di cavità profonde Il rivestimento con eccellente lubrificazione è efficace per la lavorazione a umido e per la lavorazione a velocità di taglio di 40 m/min o inferiori Può essere riaffilata. Per informazioni sulle procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TiCN
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long:Related Image 

General Steel
(S45C~S55C,SS400,SCM)

Heat-Treated
Steel
(NAK55,NAK80,HPM1)

 High-Hardness
Steel
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

Stainless
Steel
(SUS303,SUS304) 

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
Alloy

Copper
Alloy

Graphite

Resin

~40HRC

~40HRC

~45HRC

~55HRC

~60HRC

~65HRC

~35HRC

 

 

 

 

 

 

 

◎ = Optimum ○ = Suitable

Codice componente
VPM-EM2L3
VPM-EM2L4
VPM-EM2L5
VPM-EM2L6
VPM-EM2L7
VPM-EM2L8
VPM-EM2L9
VPM-EM2L10
VPM-EM2L11
VPM-EM2L12
VPM-EM2L13
VPM-EM2L14
VPM-EM2L15
VPM-EM2L16
VPM-EM2L18
VPM-EM2L19
VPM-EM2L20
VPM-EM2L25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

14.32 €

1 Disponibile 5 giorni 31566015°

17.16 €

1 Disponibile 5 giorni 42086015°

17.16 €

1 Disponibile 5 giorni 52586015°

17.16 €

1 Disponibile 5 giorni 62586015°

25.15 €

1 Disponibile 5 giorni 735107515°

25.15 €

1 Disponibile 5 giorni 835107515°

26.53 €

1 Disponibile 5 giorni 945109015°

26.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10451090-

34.39 €

1 Disponibile 5 giorni 11551210515°

34.39 €

1 Disponibile 5 giorni 125512105-

55.43 €

1 Disponibile 5 giorni 135512105-

56.19 €

1 Disponibile 5 giorni 14551611015°

58.84 €

1 Disponibile 5 giorni 15651612015°

58.84 €

1 Disponibile 5 giorni 166516120-

69.68 €

1 Disponibile 5 giorni 186516120-

83.07 €

1 Disponibile 5 giorni 19752014015°

83.07 €

1 Disponibile 5 giorni 207520140-

152.70 €

1 Disponibile 5 giorni 259025160-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long:Related Image

Model Number
VPM-EM2L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
11 55 105 15° 12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110 15° 16
15 65 120 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140 15° 20
20 75 140 20
25 90 160 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico