Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long / Non-Coated Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Tipo a 2 eliche lunghe non rivestito in polvere d'acciaio ad alta velocità, che può garantire una lunga durata Adatto alla fresatura di cavità profonde Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long / Non-Coated Model:Related Image

Codice componente
PM-EM2L3
PM-EM2L4
PM-EM2L5
PM-EM2L6
PM-EM2L7
PM-EM2L8
PM-EM2L9
PM-EM2L10
PM-EM2L11
PM-EM2L12
PM-EM2L13
PM-EM2L14
PM-EM2L15
PM-EM2L16
PM-EM2L18
PM-EM2L19
PM-EM2L20
PM-EM2L25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

19.05 €

1 Disponibile 5 giorni 31566015°

18.96 €

1 Disponibile 5 giorni 42086015°

18.96 €

1 Disponibile 5 giorni 52586015°

20.02 €

1 Disponibile 5 giorni 62586015°

23.02 €

1 Disponibile 5 giorni 735107515°

22.06 €

1 Disponibile 5 giorni 835107515°

26.65 €

1 Disponibile 5 giorni 945109015°

24.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10451090-

33.46 €

1 Disponibile 5 giorni 11551210515°

33.46 €

1 Disponibile 5 giorni 125512105-

40.95 €

1 Disponibile 5 giorni 135512105-

43.39 €

1 Disponibile 5 giorni 14551611015°

48.10 €

1 Disponibile 5 giorni 15651612015°

53.30 €

1 Disponibile 5 giorni 166516120-

64.94 €

1 Disponibile 5 giorni 186516120-

75.36 €

1 Disponibile 5 giorni 19752014015°

72.43 €

1 Disponibile 5 giorni 207520140-

115.31 €

1 Disponibile 5 giorni 259025160-

Loading...

  1. 1

Specifiche

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM2L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
11 55 105 15° 12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110 15° 16
15 65 120 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140 15° 20
20 75 140 20
25 90 160 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico