Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
General Steel |
Heat-Treated |
High-Hardness |
Stainless |
Cast Iron |
Aluminum |
Copper |
Graphite |
Resin |
|||
~40HRC |
~40HRC |
~45HRC |
~55HRC |
~60HRC |
~65HRC |
~35HRC |
|||||
○ |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
|
○ = Suitable
Codice componente
|
---|
EM4L3 |
EM4L4 |
EM4L5 |
EM4L6 |
EM4L7 |
EM4L8 |
EM4L9 |
EM4L10 |
EM4L11 |
EM4L12 |
EM4L13 |
EM4L14 |
EM4L15 |
EM4L16 |
EM4L18 |
EM4L19 |
EM4L20 |
EM4L21 |
EM4L22 |
EM4L23 |
EM4L25 |
EM4L26 |
EM4L28 |
EM4L30 |
EM4L32 |
EM4L35 |
EM4L38 |
EM4L40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
13.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
13.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
14.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
16.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
16.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
19.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 45 | 10 | 90 | 15° | |
18.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 10 | 90 | - | |
23.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 55 | 12 | 105 | 15° | |
22.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 55 | 12 | 105 | - | |
30.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 55 | 12 | 105 | - | |
29.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
34.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | |
36.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 65 | 16 | 120 | - | |
44.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 65 | 16 | 120 | - | |
53.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 75 | 20 | 140 | 15° | |
51.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 75 | 20 | 140 | - | |
67.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 21 | 75 | 20 | 140 | - | |
70.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 75 | 20 | 140 | - | |
88.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23 | 90 | 25 | 160 | 15° | |
85.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 90 | 25 | 160 | - | |
99.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 26 | 90 | 25 | 160 | - | |
122.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28 | 90 | 25 | 160 | - | |
92.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 90 | 25 | 160 | - | |
108.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 95 | 32 | 180 | - | |
137.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | 100 | 32 | 185 | - | |
150.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 38 | 105 | 32 | 190 | - | |
192.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 110 | 32 | 195 | - |
Loading...
Model Number
EM4L
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 15 | 60 | 15° | 6 |
4 | 20 | 60 | 15° | 8 |
5 | 25 | 60 | 15° | 8 |
6 | 25 | 60 | 15° | 8 |
7 | 35 | 75 | 15° | 10 |
8 | 35 | 75 | 15° | 10 |
9 | 45 | 90 | 15° | 10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
11 | 55 | 105 | 15° | 12 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
13 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 | 15° | 16 |
15 | 65 | 120 | 15° | 16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
19 | 75 | 140 | 15° | 20 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
21 | 75 | 140 | — | 20 |
22 | 75 | 140 | — | 20 |
23 | 90 | 160 | 15° | 25 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
26 | 90 | 160 | — | 25 |
28 | 90 | 160 | — | 25 |
30 | 90 | 160 | — | 25 |
32 | 95 | 180 | — | 32 |
35 | 100 | 185 | — | 32 |
38 | 105 | 190 | — | 32 |
40 | 110 | 195 | — | 32 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Tipo quadrato | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ +0.03 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali