Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 34 | 84 | 10 | |
48.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 34 | 84 | 10 | |
59.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 1 | 40 | 97 | 12 | |
59.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2 | 40 | 97 | 12 | |
59.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3 | 40 | 97 | 12 | |
93.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 1 | 48 | 108 | 16 | |
93.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 2 | 48 | 108 | 16 | |
126.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 1 | 56 | 122 | 20 | |
126.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 2 | 56 | 122 | 20 | |
126.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 3 | 56 | 122 | 20 | |
130.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 2 | 68 | 144 | 25 | |
115.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 3 | 68 | 144 | 25 | |
115.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 5 | 68 | 144 | 25 |
Loading...
Model Number | Radius R (Selection) |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
|||||
ASPM-CR-EM4R | 10 | 1 2 | 34 | 84 | 10 |
12 | 1 2 3 | 40 | 97 | 12 | |
16 | 1 2 | 48 | 108 | 16 | |
20 | 1 2 3 | 56 | 122 | 20 | |
25 | 2 3 5 | 68 | 144 | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali