TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Utilizza un rivestimento con un'eccellente lubrificazione Efficace per la lavorazione a umido e a velocità di taglio pari o inferiori a 40 m/min Può essere riaffilato. Per informazioni su metodi di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TiCN
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

Codice componente
V-RFBEMR4
V-RFBEMR5
V-RFBEMR6
V-RFBEMR7
V-RFBEMR8
V-RFBEMR9
V-RFBEMR10
V-RFBEMR12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Tolerance of OD
(mm)

61.06 €

1 Disponibile 5 giorni 4209088±0.075

68.32 €

1 Disponibile 5 giorni 5251001010±0.075

78.18 €

1 Disponibile 5 giorni 6321151212±0.090

95.89 €

1 Disponibile 5 giorni 7321151214±0.090

104.96 €

1 Disponibile 5 giorni 8361301616±0.090

133.97 €

1 Disponibile 5 giorni 9401301618±0.090

95.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10451452020±0.105

122.37 €

1 Disponibile 5 giorni 12.5501652525±0.105

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
V-RFBEMR 4 8 20 90 8
5 10 25 100 10
6 12 32 115 12
7 14 32 115 12
8 16 36 130 16
9 18 40 130 16
10 20 45 145 20
12.5 25 50 165 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 4
Coating TiCN Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Included

Supporto tecnico