Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BEM2R1.5 |
BEM2R2 |
BEM2R2.5 |
BEM2R3 |
BEM2R4 |
BEM2R5 |
BEM2R6 |
BEM2R7 |
BEM2R8 |
BEM2R9 |
BEM2R10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 8 | 56 | 6 | 3 | 15° | |
18.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 11 | 63 | 6 | 4 | 15° | |
18.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 13 | 68 | 6 | 5 | 15° | |
18.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 13 | 68 | 6 | 6 | - | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 19 | 82 | 8 | 8 | - | |
26.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 22 | 95 | 10 | 10 | - | |
32.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 26 | 110 | 12 | 12 | - | |
39.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 26 | 110 | 12 | 14 | - | |
50.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 32 | 123 | 16 | 16 | - | |
59.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 32 | 123 | 16 | 18 | - | |
70.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 141 | 20 | 20 | - |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Tip R |
||||||
BEM2R | 1.5 | 3 | 8 | 15° | 56 | 6 |
2 | 4 | 11 | 15° | 63 | 6 | |
2.5 | 5 | 13 | 15° | 68 | 6 | |
3 | 6 | 13 | — | 68 | 6 | |
4 | 8 | 19 | — | 82 | 8 | |
5 | 10 | 22 | — | 95 | 10 | |
6 | 12 | 26 | — | 110 | 12 | |
7 | 14 | 26 | — | 110 | 12 | |
8 | 16 | 32 | — | 123 | 16 | |
9 | 18 | 32 | — | 123 | 16 | |
10 | 20 | 38 | — | 141 | 20 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Processing Applications | Curved Surface / Carving / R-Groove | R Precision(µm) | ±0.02 |
Torsion Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali