• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

High-Speed Steel Roughing Ball End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

High-Speed Steel Roughing Ball End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Tipo non rivestito per uso generale Efficace per la lavorazione grezza di superfici curve Può essere riaffilato. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Roughing Ball End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Codice componente
RFBEMR4
RFBEMR5
RFBEMR6
RFBEMR7
RFBEMR8
RFBEMR9
RFBEMR10
RFBEMR12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Tolerance of OD
(mm)

58.50 €

1 Disponibile 5 giorni 4209088±0.075

64.96 €

1 Disponibile 5 giorni 5251001010±0.075

69.49 €

1 Disponibile 5 giorni 6321151212±0.090

79.82 €

1 Disponibile 5 giorni 7321151214±0.090

88.01 €

1 Disponibile 5 giorni 8361301616±0.090

97.39 €

1 Disponibile 5 giorni 9401301618±0.090

101.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10451452020±0.105

90.43 €

1 Disponibile 5 giorni 12.5501652525±0.105

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Roughing Ball End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
RFBEMR 4 8 20 90 8
5 10 25 100 10
6 12 32 115 12
7 14 32 115 12
8 16 36 130 16
9 18 40 130 16
10 20 45 145 20
12.5 25 50 165 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 4
Coating Senza rivestimento Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove R Precision(µm) ±0.02
Torsion Availability Included

Supporto tecnico