Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSEM4R8-[3-8/0.1]-[5-30/0.1]-[4-7/0.1] |
TSEM4R10-[3-8/0.1]-[5-36/0.1]-[5-9/0.1] |
TSEM4R12-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[6-11/0.1] |
TSEM4R14-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[7-13/0.1] |
TSEM4R16-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[8-15/0.1] |
TSEM4R18-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[9-17/0.1] |
TSEM4R20-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[10-19/0.1] |
TSEM4R22-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[11-21/0.1] |
TSEM4R25-[3-15/0.1]-[5-70/0.1]-[12-24/0.1] |
V-TSEM4R8-[3-8/0.1]-[5-30/0.1]-[4-7/0.1] |
V-TSEM4R10-[3-8/0.1]-[5-36/0.1]-[5-9/0.1] |
V-TSEM4R12-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[6-11/0.1] |
V-TSEM4R14-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[7-13/0.1] |
V-TSEM4R16-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[8-15/0.1] |
V-TSEM4R18-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[9-17/0.1] |
V-TSEM4R20-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[10-19/0.1] |
V-TSEM4R22-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[11-21/0.1] |
V-TSEM4R25-[3-15/0.1]-[5-70/0.1]-[12-24/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Overall Length (L) (mm) | Flute Width (ℓ1) (mm) | Neck Diameter (d1) (mm) | Neck Length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 8 | 10 | Senza rivestimento | 78 | 3 ~ 8 | 4 ~ 7 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Senza rivestimento | 84 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 12 | Senza rivestimento | 97 | 3 ~ 10 | 6 ~ 11 | 5 ~ 42 | ||
- | 1 | 7 giorni | 14 | 12 | Senza rivestimento | 97 | 3 ~ 10 | 7 ~ 13 | 5 ~ 42 | ||
- | 1 | 7 giorni | 16 | 16 | Senza rivestimento | 108 | 3 ~ 12 | 8 ~ 15 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 18 | 16 | Senza rivestimento | 108 | 3 ~ 12 | 9 ~ 17 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 20 | 20 | Senza rivestimento | 122 | 3 ~ 12 | 10 ~ 19 | 5 ~ 58 | ||
- | 1 | 7 giorni | 22 | 20 | Senza rivestimento | 122 | 3 ~ 12 | 11 ~ 21 | 5 ~ 58 | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 25 | Senza rivestimento | 144 | 3 ~ 15 | 12 ~ 24 | 5 ~ 70 | ||
- | 1 | 13 giorni | 8 | 10 | TiCN | 78 | 3 ~ 8 | 4 ~ 7 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 10 | TiCN | 84 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 13 giorni | 12 | 12 | TiCN | 97 | 3 ~ 10 | 6 ~ 11 | 5 ~ 42 | ||
- | 1 | 13 giorni | 14 | 12 | TiCN | 97 | 3 ~ 10 | 7 ~ 13 | 5 ~ 42 | ||
- | 1 | 13 giorni | 16 | 16 | TiCN | 108 | 3 ~ 12 | 8 ~ 15 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 13 giorni | 18 | 16 | TiCN | 108 | 3 ~ 12 | 9 ~ 17 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 13 giorni | 20 | 20 | TiCN | 122 | 3 ~ 12 | 10 ~ 19 | 5 ~ 58 | ||
- | 1 | 13 giorni | 22 | 20 | TiCN | 122 | 3 ~ 12 | 11 ~ 21 | 5 ~ 58 | ||
- | 1 | 13 giorni | 25 | 25 | TiCN | 144 | 3 ~ 15 | 12 ~ 24 | 5 ~ 70 |
Loading...
Model Number | Flute Width ℓ1 0.1 mm Increment Designation |
Neck Length ℓ2 0.1 mm Increment Designation |
Neck Diameter d1 0.1 mm Increment Designation |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
TSEM4R (Non-Coated Type) V-TSEM4R (TiCN Coating Type) |
8 | 3.0 ~ 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 30 | 4.0 ~ 7.0 | 78 | 10 |
10 | 3.0 ~ 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 36 | 5.0 ~ 9.0 | 84 | 10 | |
12 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 | 6.0 ~ 11.0 | 97 | 12 | |
14 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 | 7.0 ~ 13.0 | 97 | 12 | |
16 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 50 | 8.0 ~ 15.0 | 108 | 16 | |
18 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 50 | 9.0 ~ 17.0 | 108 | 16 | |
20 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 58 | 10.0 ~ 19.0 | 122 | 20 | |
22 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 58 | 11.0 ~ 21.0 | 122 | 20 | |
25 | 3.0 ~ 15.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 70 | 12.0 ~ 24.0 | 144 | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Tipo quadrato | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ +0.03 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Overall Length (L)(mm)
Flute Width (ℓ1)(mm)
Neck Diameter (d1)(mm)
Neck Length (ℓ2)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali