• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Regular

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Fresa quadrata in acciaio ad alta velocità con 2 taglienti e lunghezza regolare dei taglienti, in cui il diametro di taglio può essere specificato con incrementi di 0,01 mm Può essere riaffilata. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Codice componente
DEM2R3-[2.7-2.99/0.01]
DEM2R3.5-[3.15-3.5/0.01]
DEM2R4-[3.6-3.99/0.01]
DEM2R4.5-[4.05-4.49/0.01]
DEM2R5-[4.51-4.99/0.01]
DEM2R5.5-[5.01-5.49/0.01]
DEM2R6-[5.51-5.99/0.01]
DEM2R6.5-[6.01-6.49/0.01]
DEM2R7-[6.51-6.99/0.01]
DEM2R7.5-[7.01-7.49/0.01]
DEM2R8-[7.51-7.99/0.01]
DEM2R8.5-[8.01-8.49/0.01]
DEM2R9-[8.51-8.99/0.01]
DEM2R9.5-[9.01-9.49/0.01]
DEM2R10-[9.51-9.99/0.01]
DEM2R11-[10.01-10.99/0.01]
DEM2R12-[11.01-11.99/0.01]
DEM2R13-[12.01-12.99/0.01]
DEM2R14-[13.01-13.99/0.01]
DEM2R15-[14.01-14.99/0.01]
DEM2R16-[15.01-15.99/0.01]
DEM2R18-[17.01-17.99/0.01]
DEM2R19-[18.01-18.99/0.01]
DEM2R20-[19.01-19.99/0.01]
DEM2R25-[24.01-24.99/0.01]
V-DEM2R3-[2.7-2.99/0.01]
V-DEM2R3.5-[3.15-3.49/0.01]
V-DEM2R4-[3.6-3.99/0.01]
V-DEM2R4.5-[4.05-4.49/0.01]
V-DEM2R5-[4.51-4.99/0.01]
V-DEM2R5.5-[5.01-5.49/0.01]
V-DEM2R6-[5.51-5.99/0.01]
V-DEM2R6.5-[6.01-6.49/0.01]
V-DEM2R7-[6.51-6.99/0.01]
V-DEM2R7.5-[7.01-7.49/0.01]
V-DEM2R8-[7.51-7.99/0.01]
V-DEM2R8.5-[8.01-8.49/0.01]
V-DEM2R9-[8.51-8.99/0.01]
V-DEM2R9.5-[9.01-9.49/0.01]
V-DEM2R10-[9.51-9.99/0.01]
V-DEM2R11-[10.01-10.99/0.01]
V-DEM2R12-[11.01-11.99/0.01]
V-DEM2R13-[12.01-12.99/0.01]
V-DEM2R14-[13.01-13.99/0.01]
V-DEM2R15-[14.01-14.99/0.01]
V-DEM2R16-[15.01-15.99/0.01]
V-DEM2R18-[17.01-17.99/0.01]
V-DEM2R19-[18.01-18.99/0.01]
V-DEM2R20-[19.01-19.99/0.01]
V-DEM2R25-[24.01-24.99/0.01]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
No. Length Under Neck (θ)

-

1 7 giorni 2.7 ~ 2.99106Senza rivestimento50315°

-

1 7 giorni 3.15 ~ 3.5128Senza rivestimento603.515°

-

1 7 giorni 3.6 ~ 3.99128Senza rivestimento60415°

-

1 7 giorni 4.05 ~ 4.49158Senza rivestimento604.515°

-

1 7 giorni 4.51 ~ 4.99158Senza rivestimento60515°

-

1 7 giorni 5.01 ~ 5.49158Senza rivestimento605.515°

-

1 7 giorni 5.51 ~ 5.99158Senza rivestimento60615°

-

1 7 giorni 6.01 ~ 6.492010Senza rivestimento606.515°

-

1 7 giorni 6.51 ~ 6.992010Senza rivestimento60715°

-

1 7 giorni 7.01 ~ 7.492010Senza rivestimento607.515°

-

1 7 giorni 7.51 ~ 7.992010Senza rivestimento60815°

-

1 7 giorni 8.01 ~ 8.492510Senza rivestimento708.515°

-

1 7 giorni 8.51 ~ 8.992510Senza rivestimento70915°

-

1 7 giorni 9.01 ~ 9.492510Senza rivestimento709.515°

-

1 7 giorni 9.51 ~ 9.992510Senza rivestimento7010-

-

1 7 giorni 10.01 ~ 10.993012Senza rivestimento801115°

-

1 7 giorni 11.01 ~ 11.993012Senza rivestimento8012-

-

1 7 giorni 12.01 ~ 12.993512Senza rivestimento8513-

-

1 7 giorni 13.01 ~ 13.993516Senza rivestimento901415°

-

1 7 giorni 14.01 ~ 14.994016Senza rivestimento951515°

-

1 7 giorni 15.01 ~ 15.994016Senza rivestimento9516-

-

1 7 giorni 17.01 ~ 17.994016Senza rivestimento9518-

-

1 7 giorni 18.01 ~ 18.994520Senza rivestimento1101915°

-

1 7 giorni 19.01 ~ 19.994520Senza rivestimento11020-

-

1 7 giorni 24.01 ~ 24.996025Senza rivestimento13025-

-

1 13 giorni 2.7 ~ 2.99106TiCN50315°

-

1 13 giorni 3.15 ~ 3.49128TiCN603.515°

-

1 13 giorni 3.6 ~ 3.99128TiCN60415°

-

1 13 giorni 4.05 ~ 4.49158TiCN604.515°

-

1 13 giorni 4.51 ~ 4.99158TiCN60515°

-

1 13 giorni 5.01 ~ 5.49158TiCN605.515°

-

1 13 giorni 5.51 ~ 5.99158TiCN60615°

-

1 13 giorni 6.01 ~ 6.492010TiCN606.515°

-

1 13 giorni 6.51 ~ 6.992010TiCN60715°

-

1 13 giorni 7.01 ~ 7.492010TiCN607.515°

-

1 13 giorni 7.51 ~ 7.992010TiCN60815°

-

1 13 giorni 8.01 ~ 8.492510TiCN708.515°

-

1 13 giorni 8.51 ~ 8.992510TiCN70915°

-

1 13 giorni 9.01 ~ 9.492510TiCN709.515°

-

1 13 giorni 9.51 ~ 9.992510TiCN7010-

-

1 13 giorni 10.01 ~ 10.993012TiCN801115°

-

1 13 giorni 11.01 ~ 11.993012TiCN8012-

-

1 13 giorni 12.01 ~ 12.993512TiCN8513-

-

1 13 giorni 13.01 ~ 13.993516TiCN901415°

-

1 13 giorni 14.01 ~ 14.994016TiCN951515°

-

1 13 giorni 15.01 ~ 15.994016TiCN9516-

-

1 13 giorni 17.01 ~ 17.994016TiCN9518-

-

1 13 giorni 18.01 ~ 18.994520TiCN1101915°

-

1 13 giorni 19.01 ~ 19.994520TiCN11020-

-

1 13 giorni 24.01 ~ 24.996025TiCN13025-

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel 0.01 mm Unit Outer Diameter Designated End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
DEM2R
(Non-Coated Type)

V-DEM2R
(TiCN Coating Type)
3 2.70 ~2.99 10 15° 50 6
3.5 3.15 ~3.49 12 15° 60 8
4 3.60 ~3.99 12 15° 60 8
4.5 4.05 ~4.49 15 15° 60 8
5 4.51 ~4.99 15 15° 60 8
5.5 5.01 ~5.49 15 15° 60 8
6 5.51 ~5.99 15 15° 60 8
6.5 6.01 ~6.49 20 15° 60 10
7 6.51 ~6.99 20 15° 60 10
7.5 7.01 ~7.49 20 15° 60 10
8 7.51 ~7.99 20 15° 60 10
8.5 8.01 ~8.49 25 15° 70 10
9 8.51 ~8.99 25 15° 70 10
9.5 9.01 ~9.49 25 15° 70 10
10 9.51 ~9.99 25 70 10
11 10.01 ~ 10.99 30 15° 80 12
12 11.01 ~ 11.99 30 80 12
13 12.01 ~ 12.99 35 85 12
14 13.01 ~ 13.99 35 15° 90 16
15 14.01 ~ 14.99 40 15° 95 16
16 15.01 ~ 15.99 40 95 16
18 17.01 ~ 17.99 40 95 16
19 18.01 ~ 18.99 45 15° 110 20
20 19.01 ~ 19.99 45 110 20
25 24.01 ~ 24.99 60 130 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Supporto tecnico