Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Back Tapered Model

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Back Tapered Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] -Radici ad angolo con controcono che consentono una lavorazione efficiente .

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Back Tapered Model:Related Image
Codice componente
LS-SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SRRM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Bottom Blade Shape Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Radius (R)
(mm)

-

1 8 giorni 480F (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 42 ~ 150.1 ~ 1.9

-

1 7 giorni 690F (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9

-

1 7 giorni 890F (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9

-

1 7 giorni 10120F (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9

-

1 7 giorni 12120F (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9

-

1 7 giorni 450F (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 42 ~ 150.1 ~ 1.9

-

1 7 giorni 660F (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9

-

1 7 giorni 860F (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9

-

1 7 giorni 1080F (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9

-

1 7 giorni 1280F (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9

-

1 7 giorni 16100F (Flat) / T (Center Dented)10.01 ~ 168 ~ 480.1 ~ 7.9

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Back Tapered Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Radius
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SRRM LS-SRRM
SRRM

LS-SRRM
(Long Shank)
4 3.01 ~4.00 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 2.0 ~ 15.0 T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape >>P.608
50 80
6 3.01 ~6.00 3.0 ~ 24.0 60 90
8 4.01 ~8.00 4.0 ~ 28.0 60 90
10 6.01 ~ 10.00 5.0 ~ 35.0 80 120
12 8.01 ~ 12.00 6.0 ~ 36.0 80 120
16 10.01 ~ 16.00 8.0 ~ 48.0 100 -



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Material Ultrafine Particulate Carbide

Supporto tecnico