Codice articolo del costruttore: MM20F-40
Marca: MISUMI
Prezzo: 228.51 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MM20F-40
Codice componente
|
---|
MM20F-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
228.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model Number | Color | Type |
NW073-FSM | YL (Yellow) / BK (Black) / IV (Ivory) | P10 |
■ Connectable Snap-In Modules / Relay Connectors
Model Number | Model Number |
NWNKSJ-FTP-R | NW080-88S-C5R |
NW07W-I88 | NW080-88S-C6R |
NW07K-I88 | NWSI-C5E-SH |
NWRTA8868UT | NW080-88S-SI-C6-SH |
NWKT-5EF6 |
Processing Applications | Side Surface / Scanalatura | Outer Diameter D(mm) | 40 | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Handle Model | Finish Classification | Rough / Medium Processing | Overall Length (L)(mm) | 160 |
Shank Diameter (d)(mm) | 32 | Number of Flutes(sheet) | 2 | Applicable Tip Material Model | Carbide Coating / No Carbide Coating / Cermet |
Max. Cutting Depth (Ad)(mm) | 19 | Applicable Tip | TP□N32 Model | Shank Length | 120 |
Si trova sulla pagina di Shoulder Milling Cutter, End Mill Model, il codice articolo è il seguente: MM20F-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MM20F-40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali