Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.008 | |
51.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.1 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
50.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.2 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
44.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
43.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.4 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
43.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
51.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.6 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
47.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.7 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
44.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.8 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
47.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.9 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
43.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
51.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
44.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
44.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
45.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
44.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
45.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
51.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
47.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.8 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
51.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.9 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
54.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
50.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
51.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
56.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
58.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
56.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
58.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
58.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
54.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
58.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
54.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
81.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
81.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
94.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
76.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
80.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
76.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
81.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
80.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
76.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
80.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
81.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
81.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
94.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
81.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
87.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
81.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
81.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
87.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
81.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
83.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
108.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
108.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
120.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
116.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
103.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
103.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
103.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
111.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
116.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.9 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 |
Loading...
Model Number
TAC-RFESDRA
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 28 | 66 | 6 |
3.1 | 28 | 66 | 6 |
3.2 | 28 | 66 | 6 |
3.3 | 28 | 66 | 6 |
3.4 | 28 | 66 | 6 |
3.5 | 28 | 66 | 6 |
3.6 | 28 | 66 | 6 |
3.7 | 28 | 66 | 6 |
3.8 | 36 | 74 | 6 |
3.9 | 36 | 74 | 6 |
4 | 36 | 74 | 6 |
4.1 | 36 | 74 | 6 |
4.2 | 36 | 74 | 6 |
4.3 | 36 | 74 | 6 |
4.4 | 36 | 74 | 6 |
4.5 | 36 | 74 | 6 |
4.6 | 36 | 74 | 6 |
4.7 | 36 | 74 | 6 |
4.8 | 36 | 74 | 6 |
4.9 | 36 | 74 | 6 |
5 | 44 | 82 | 6 |
5.1 | 44 | 82 | 6 |
5.2 | 44 | 82 | 6 |
5.3 | 44 | 82 | 6 |
5.4 | 44 | 82 | 6 |
5.5 | 44 | 82 | 6 |
5.6 | 44 | 82 | 6 |
5.7 | 44 | 82 | 6 |
5.8 | 44 | 82 | 6 |
5.9 | 44 | 82 | 6 |
6 | 44 | 82 | 6 |
6.1 | 53 | 91 | 8 |
6.2 | 53 | 91 | 8 |
6.3 | 53 | 91 | 8 |
6.4 | 53 | 91 | 8 |
6.5 | 53 | 91 | 8 |
6.6 | 53 | 91 | 8 |
6.7 | 53 | 91 | 8 |
6.8 | 53 | 91 | 8 |
6.9 | 53 | 91 | 8 |
7 | 53 | 91 | 8 |
7.1 | 53 | 91 | 8 |
7.2 | 53 | 91 | 8 |
7.3 | 53 | 91 | 8 |
7.4 | 53 | 91 | 8 |
7.5 | 53 | 91 | 8 |
7.6 | 53 | 91 | 8 |
7.7 | 53 | 91 | 8 |
7.8 | 53 | 91 | 8 |
7.9 | 53 | 91 | 8 |
8 | 53 | 91 | 8 |
8.1 | 61 | 103 | 10 |
8.2 | 61 | 103 | 10 |
8.3 | 61 | 103 | 10 |
8.4 | 61 | 103 | 10 |
8.5 | 61 | 103 | 10 |
8.6 | 61 | 103 | 10 |
8.7 | 61 | 103 | 10 |
8.8 | 61 | 103 | 10 |
8.9 | 61 | 103 | 10 |
9 | 61 | 103 | 10 |
9.1 | 61 | 103 | 10 |
9.2 | 61 | 103 | 10 |
9.3 | 61 | 103 | 10 |
9.4 | 61 | 103 | 10 |
9.5 | 61 | 103 | 10 |
9.6 | 61 | 103 | 10 |
9.7 | 61 | 103 | 10 |
9.8 | 61 | 103 | 10 |
9.9 | 61 | 103 | 10 |
10 | 61 | 103 | 10 |
10.1 | 71 | 118 | 12 |
10.2 | 71 | 118 | 12 |
10.3 | 71 | 118 | 12 |
10.4 | 71 | 118 | 12 |
10.5 | 71 | 118 | 12 |
10.6 | 71 | 118 | 12 |
10.7 | 71 | 118 | 12 |
10.8 | 71 | 118 | 12 |
10.9 | 71 | 118 | 12 |
11 | 71 | 118 | 12 |
11.1 | 71 | 118 | 12 |
11.2 | 71 | 118 | 12 |
11.3 | 71 | 118 | 12 |
11.4 | 71 | 118 | 12 |
11.5 | 71 | 118 | 12 |
11.6 | 71 | 118 | 12 |
11.7 | 71 | 118 | 12 |
11.8 | 71 | 118 | 12 |
11.9 | 71 | 118 | 12 |
12 | 71 | 118 | 12 |
12.1 | 77 | 124 | 14 |
12.2 | 77 | 124 | 14 |
12.3 | 77 | 124 | 14 |
12.4 | 77 | 124 | 14 |
12.5 | 77 | 124 | 14 |
12.6 | 77 | 124 | 14 |
12.7 | 77 | 124 | 14 |
12.8 | 77 | 124 | 14 |
12.9 | 77 | 124 | 14 |
13 | 77 | 124 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali