• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TiAlN Coated Carbide Drill, Stub

TiAlN Coated Carbide Drill, Stub

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TAC-ESDB
  • TAC-ESDBA
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Progettato con un diametro del nucleo ridotto per migliorare l'evacuazione dei trucioli La combinazione di lega di carburo superfine e rivestimento TiAlN offre un'eccellente resistenza all'abrasione e consente una lavorazione ad alta velocità Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Drill, Stub:Related Image
Codice componente
TAC-ESDB0.3
TAC-ESDB0.4
TAC-ESDB0.5
TAC-ESDB0.6
TAC-ESDB0.7
TAC-ESDB0.8
TAC-ESDB0.9
TAC-ESDB1
TAC-ESDB1.1
TAC-ESDB1.2
TAC-ESDB1.3
TAC-ESDB1.4
TAC-ESDB1.5
TAC-ESDB1.6
TAC-ESDB1.7
TAC-ESDB1.8
TAC-ESDB1.9
TAC-ESDBA2
TAC-ESDBA2.1
TAC-ESDBA2.2
TAC-ESDBA2.3
TAC-ESDBA2.4
TAC-ESDBA2.5
TAC-ESDBA2.6
TAC-ESDBA2.7
TAC-ESDBA2.8
TAC-ESDBA2.9
TAC-ESDBA3
TAC-ESDBA3.2
TAC-ESDBA3.3
TAC-ESDBA3.4
TAC-ESDBA3.5
TAC-ESDBA3.6
TAC-ESDBA3.8
TAC-ESDBA4
TAC-ESDBA4.2
TAC-ESDBA4.3
TAC-ESDBA4.5
TAC-ESDBA4.8
TAC-ESDBA5
TAC-ESDBA5.1
TAC-ESDBA5.2
TAC-ESDBA5.3
TAC-ESDBA5.5
TAC-ESDBA5.8
TAC-ESDBA6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

25.89 €

1 Disponibile 5 giorni 0.3238None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

25.98 €

1 Disponibile 5 giorni 0.4338None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

29.01 €

1 Disponibile 5 giorni 0.5338None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.97 €

1 Disponibile 5 giorni 0.6438None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.99 €

1 Disponibile 5 giorni 0.7538None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

19.95 €

1 Disponibile 5 giorni 0.8538None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.97 €

1 Disponibile 5 giorni 0.9638None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

19.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1638None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1.1742None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1.2842None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1.3842None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1.4942None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

19.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5942None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1.61042None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1.71042None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1.81142None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1.91142None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

19.63 €

1 Disponibile 5 giorni 21246Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.94 €

1 Disponibile 5 giorni 2.11246Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.94 €

1 Disponibile 5 giorni 2.21347Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.29 €

1 Disponibile 5 giorni 2.31347Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.94 €

1 Disponibile 5 giorni 2.41448Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.85 €

1 Disponibile 5 giorni 2.51448Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.85 €

1 Disponibile 5 giorni 2.61448Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.85 €

1 Disponibile 5 giorni 2.71650Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.29 €

1 Disponibile 5 giorni 2.81650Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.29 €

1 Disponibile 5 giorni 2.91650Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.85 €

1 Disponibile 5 giorni 32062Included60 ~ -0.0140 ~ -0.008

37.62 €

1 Disponibile 5 giorni 3.22062Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

40.72 €

1 Disponibile 5 giorni 3.32062Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

38.78 €

1 Disponibile 5 giorni 3.42062Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

38.78 €

1 Disponibile 5 giorni 3.52062Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

42.96 €

1 Disponibile 5 giorni 3.62062Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

46.19 €

1 Disponibile 5 giorni 3.82466Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

39.70 €

1 Disponibile 5 giorni 42466Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

42.52 €

1 Disponibile 5 giorni 4.22466Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

43.83 €

1 Disponibile 5 giorni 4.32466Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

43.83 €

1 Disponibile 5 giorni 4.52466Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

52.70 €

1 Disponibile 5 giorni 4.82866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

45.31 €

1 Disponibile 5 giorni 52866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

49.61 €

1 Disponibile 5 giorni 5.12866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

52.08 €

1 Disponibile 5 giorni 5.22866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

55.98 €

1 Disponibile 5 giorni 5.32866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

49.61 €

1 Disponibile 5 giorni 5.52866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

54.30 €

1 Disponibile 5 giorni 5.82866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

54.30 €

1 Disponibile 5 giorni 62866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Drill, Stub:Related Image

Model  Number
TAC-ESDB
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
0.32383
0.43383
0.53383
0.64383
0.75383
0.85383
0.96383
16383
1.17423
1.28423
1.38423
1.49423
1.59423
1.610423
1.710423
1.811423
1.911423

Model Number
TAC-ESDBA
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
212463
2.112463
2.213473
2.313473
2.414483
2.514483
2.614483
2.716503
2.816503
2.916503
320626
3.220626
3.320626
3.420626
3.520626
3.620626
3.824666
424666
4.224666
4.324666
4.524666
4.828666
528666
5.128666
5.228666
5.328666
5.528666
5.828666
628666


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


To increase the discharge of cutting chips, the core thickness has been made smaller.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance, which allows high-speed machining.

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140

Supporto tecnico