TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Stub Model

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Stub Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Punta in metallo duro multisfaccettata per un'ampia gamma di applicazioni Il rivestimento in TiAlN consente un taglio ad alta velocità Può essere riaffilata. Si prega di consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per i dettagli sull'uso della punta, le sue prestazioni, il prezzo, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Stub Model:Related Image
Codice componente
TAC-SDB1
TAC-SDB1.1
TAC-SDB1.2
TAC-SDB1.3
TAC-SDB1.4
TAC-SDB1.5
TAC-SDB1.6
TAC-SDB1.7
TAC-SDB1.8
TAC-SDB1.9
TAC-SDB2
TAC-SDB2.1
TAC-SDB2.2
TAC-SDB2.3
TAC-SDB2.4
TAC-SDB2.5
TAC-SDB2.6
TAC-SDB2.8
TAC-SDB2.9
TAC-SDB3
TAC-SDB3.1
TAC-SDB3.2
TAC-SDB3.3
TAC-SDB3.4
TAC-SDB3.5
TAC-SDB3.6
TAC-SDB3.7
TAC-SDB3.8
TAC-SDB3.9
TAC-SDB4
TAC-SDB4.1
TAC-SDB4.2
TAC-SDB4.3
TAC-SDB4.4
TAC-SDB4.5
TAC-SDB4.6
TAC-SDB4.7
TAC-SDB4.8
TAC-SDB4.9
TAC-SDB5
TAC-SDB5.1
TAC-SDB5.2
TAC-SDB5.3
TAC-SDB5.5
TAC-SDB5.6
TAC-SDB5.7
TAC-SDB5.8
TAC-SDB5.9
TAC-SDB6
TAC-SDB6.2
TAC-SDB6.5
TAC-SDB6.7
TAC-SDB6.8
TAC-SDB6.9
TAC-SDB7
TAC-SDB7.5
TAC-SDB7.7
TAC-SDB8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

17.78 €

1 Disponibile 5 giorni 162610 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1.17281.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

18.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1.28301.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

18.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1.38301.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1.49321.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

18.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1.59321.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1.610341.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1.710341.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1.811361.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1.911361.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

20.49 €

1 Disponibile 5 giorni 2123820 ~ -0.0100 ~ -0.010

21.59 €

1 Disponibile 5 giorni 2.112382.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

20.49 €

1 Disponibile 5 giorni 2.213402.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

21.59 €

1 Disponibile 5 giorni 2.313402.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

23.40 €

1 Disponibile 5 giorni 2.414432.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

22.24 €

1 Disponibile 5 giorni 2.514432.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

22.24 €

1 Disponibile 5 giorni 2.614432.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

25.57 €

1 Disponibile 5 giorni 2.816462.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

25.87 €

1 Disponibile 5 giorni 2.916462.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

25.71 €

1 Disponibile 5 giorni 3164630 ~ -0.0100 ~ -0.010

27.62 €

1 Disponibile 5 giorni 3.118493.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

30.56 €

1 Disponibile 5 giorni 3.218493.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

29.05 €

1 Disponibile 5 giorni 3.318493.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

32.08 €

1 Disponibile 5 giorni 3.420523.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

31.36 €

1 Disponibile 5 giorni 3.520523.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

35.29 €

1 Disponibile 5 giorni 3.620523.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

35.29 €

1 Disponibile 5 giorni 3.720523.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.13 €

1 Disponibile 5 giorni 3.822553.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.13 €

1 Disponibile 5 giorni 3.922553.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

36.60 €

1 Disponibile 5 giorni 4225540 ~ -0.0120 ~ -0.012

39.72 €

1 Disponibile 5 giorni 4.122554.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.74 €

1 Disponibile 5 giorni 4.222554.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

41.08 €

1 Disponibile 5 giorni 4.324584.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

43.23 €

1 Disponibile 5 giorni 4.424584.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

40.21 €

1 Disponibile 5 giorni 4.524584.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

43.23 €

1 Disponibile 5 giorni 4.624584.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

41.09 €

1 Disponibile 5 giorni 4.724584.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

46.00 €

1 Disponibile 5 giorni 4.826624.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

46.00 €

1 Disponibile 5 giorni 4.926624.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

42.86 €

1 Disponibile 5 giorni 5266250 ~ -0.0120 ~ -0.012

44.57 €

1 Disponibile 5 giorni 5.126625.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

58.64 €

1 Disponibile 5 giorni 5.226625.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

58.64 €

1 Disponibile 5 giorni 5.326625.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

57.46 €

1 Disponibile 5 giorni 5.528665.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

65.04 €

1 Disponibile 5 giorni 5.628665.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

65.04 €

1 Disponibile 5 giorni 5.728665.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

65.06 €

1 Disponibile 5 giorni 5.828665.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

65.98 €

1 Disponibile 5 giorni 5.928665.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

61.80 €

1 Disponibile 5 giorni 6286660 ~ -0.0120 ~ -0.012

80.42 €

1 Disponibile 5 giorni 6.231706.20 ~ -0.0150 ~ -0.015

74.99 €

1 Disponibile 5 giorni 6.531706.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

93.09 €

1 Disponibile 5 giorni 6.731706.70 ~ -0.0150 ~ -0.015

93.10 €

1 Disponibile 5 giorni 6.834746.80 ~ -0.0150 ~ -0.015

93.10 €

1 Disponibile 5 giorni 6.934746.90 ~ -0.0150 ~ -0.015

84.16 €

1 Disponibile 5 giorni 7347470 ~ -0.0150 ~ -0.015

95.91 €

1 Disponibile 5 giorni 7.534747.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

116.75 €

1 Disponibile 5 giorni 7.737797.70 ~ -0.0150 ~ -0.015

102.36 €

1 Disponibile 5 giorni 8377980 ~ -0.0150 ~ -0.015

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Stub Model:Related Image

Model Number
TAC-SDB
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
1626
1.1728
1.2830
1.3830
1.4932
1.5932
1.61034
1.71034
1.81136
1.91136
21238
2.11238
2.21340
2.31340
2.41443
2.51443
2.61443
2.71646
2.81646
2.91646
31646
3.11849
3.21849
3.31849
3.42052
3.52052
3.62052
3.72052
3.82255
3.92255
42255
4.12255
4.22255
4.32458
4.42458
4.52458
4.62458
4.72458
4.82662
4.92662
52662
5.12662
5.22662
5.32662
5.42866
5.52866
5.62866
5.72866
5.82866
5.92866
62866
6.13170
6.23170
6.53170
6.63170
6.73170
6.83474
6.93474
73474
7.23474
7.53474
7.73779
83779


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.
High-speed cutting is supported with the use of the TiAℓN coating.

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 118 Thinning Included

Supporto tecnico