Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 3 | 20 | 0.5 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
12.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.6 | 3.5 | 21 | 0.6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
12.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.7 | 4.5 | 23 | 0.7 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
12.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 5 | 24 | 0.8 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
12.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.9 | 5.5 | 25 | 0.9 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
9.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
9.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.1 | 7 | 28 | 1.1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
10.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.2 | 8 | 30 | 1.2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
11.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.3 | 8 | 30 | 1.3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
12.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.4 | 9 | 32 | 1.4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
10.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 9 | 32 | 1.5 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
11.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.6 | 10 | 34 | 1.6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
12.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 10 | 34 | 1.7 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
11.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.8 | 11 | 36 | 1.8 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
12.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.9 | 11 | 36 | 1.9 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
13.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 12 | 38 | 2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
15.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.1 | 12 | 38 | 2.1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
15.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.2 | 13 | 40 | 2.2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
15.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 13 | 40 | 2.3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
17.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.4 | 14 | 43 | 2.4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
15.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 14 | 43 | 2.5 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
15.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.6 | 14 | 43 | 2.6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
20.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.7 | 16 | 46 | 2.7 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
20.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.8 | 16 | 46 | 2.8 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
21.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.9 | 16 | 46 | 2.9 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
18.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 16 | 46 | 3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
22.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.1 | 18 | 49 | 3.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
21.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.2 | 18 | 49 | 3.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
21.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 18 | 49 | 3.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
27.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.4 | 20 | 52 | 3.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
23.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
29.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.7 | 20 | 52 | 3.7 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
31.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.9 | 22 | 55 | 3.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
28.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 22 | 55 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
33.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.1 | 22 | 55 | 4.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
33.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 22 | 55 | 4.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
37.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.3 | 24 | 58 | 4.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
37.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.4 | 24 | 58 | 4.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
36.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 24 | 58 | 4.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.6 | 24 | 58 | 4.6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
39.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.9 | 26 | 62 | 4.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
34.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 26 | 62 | 5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
40.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.1 | 26 | 62 | 5.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
52.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.3 | 26 | 62 | 5.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
54.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.4 | 28 | 66 | 5.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
54.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 28 | 66 | 5.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
58.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.7 | 28 | 66 | 5.7 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
58.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.8 | 28 | 66 | 5.8 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
59.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.9 | 28 | 66 | 5.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
58.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
68.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 31 | 70 | 6.5 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
87.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.7 | 31 | 70 | 6.7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
87.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 34 | 74 | 6.8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
78.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 34 | 74 | 7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
89.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 34 | 74 | 7.5 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
96.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 37 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
0.5 | 3 | 20 |
0.6 | 3.5 | 21 |
0.7 | 4.5 | 23 |
0.8 | 5 | 24 |
0.9 | 5.5 | 25 |
1 | 6 | 26 |
1.1 | 7 | 28 |
1.2 | 8 | 30 |
1.3 | 8 | 30 |
1.4 | 9 | 32 |
1.5 | 9 | 32 |
1.6 | 10 | 34 |
1.7 | 10 | 34 |
1.8 | 11 | 36 |
1.9 | 11 | 36 |
2 | 12 | 38 |
2.1 | 12 | 38 |
2.2 | 13 | 40 |
2.3 | 13 | 40 |
2.4 | 14 | 43 |
2.5 | 14 | 43 |
2.6 | 14 | 43 |
2.7 | 16 | 46 |
2.8 | 16 | 46 |
2.9 | 16 | 46 |
3 | 16 | 46 |
3.1 | 18 | 49 |
3.2 | 18 | 49 |
3.3 | 18 | 49 |
3.4 | 20 | 52 |
3.5 | 20 | 52 |
3.6 | 20 | 52 |
3.7 | 20 | 52 |
3.9 | 22 | 55 |
4 | 22 | 55 |
4.1 | 22 | 55 |
4.2 | 22 | 55 |
4.3 | 24 | 58 |
4.4 | 24 | 58 |
4.5 | 24 | 58 |
4.6 | 24 | 58 |
4.9 | 26 | 62 |
5 | 26 | 62 |
5.1 | 26 | 62 |
5.3 | 26 | 62 |
5.4 | 28 | 66 |
5.5 | 28 | 66 |
5.7 | 28 | 66 |
5.8 | 28 | 66 |
5.9 | 28 | 66 |
6 | 28 | 66 |
6.1 | 31 | 70 |
6.2 | 31 | 70 |
6.5 | 31 | 70 |
6.6 | 31 | 70 |
6.7 | 31 | 70 |
6.8 | 34 | 74 |
7 | 34 | 74 |
7.5 | 34 | 74 |
8 | 37 | 79 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | None | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 118 |
Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali