• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carbide NC Spot Drill

Carbide NC Spot Drill

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The non-coated design allows the edge of the tip to stand, achieving the high cut-off performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide NC Spot Drill:Related Image
Codice componente
SEC-NCSPD0.3
SEC-NCSPD0.6
SEC-NCSPD0.9
SEC-NCSPD1.2
SEC-NCSPD1.5
SEC-NCSPD2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Tip Diameter D Tip Core Thickness Groove Length ℓ

48.89 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.30.040.9

47.38 €

1 Disponibile 5 giorni 0.60.60.041.8

46.35 €

1 Disponibile 5 giorni 0.90.90.062.7

45.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1.21.20.13.6

43.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1.51.50.134.5

43.60 €

1 Disponibile 5 giorni 220.256

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide NC Spot Drill:Related Image

Model Number Center ThicknessLength Under Neck
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
SEC-NCSPD0.30.040.9403
0.60.041.8
0.90.062.7
1.20.13.6
1.50.134.5
20.256


For cutting conditions, refer to >>Click here.

Più Informazioni


The non-coated design allows the edge of the tip to stand, achieving a high cut-off performance.
Ideal for high-accuracy spot drilling.

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carburo Coating Presence None
Shank Diameter (d) 3 Overall Length L 40 Diameter Tolerance h6
Tolerance of Shank Diameter h6

Supporto tecnico